ADP3330

製造中

レギュレータ、低ドロップアウト、高精度、超低静止電流、200mA、SOT-23、anyCAP®

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ライン電圧 / 負荷変動に対する精度:±0.7%@25℃、±1.4%@全温度
  • 超低ドロップ電圧:140mV(typ)@200mA
  • 必要な部品は安定化用出力コンデンサCOUT=0.47μFのみ
  • AnyCAP=あらゆるタイプのコンデンサで安定(MLCCも含む)
  • 電流 / 熱制限
  • 低ノイズ
  • 低いシャットダウン電流:2μA未満
  • 供給側電圧範囲:2.9V~12V
  • 周囲温度範囲:-40℃~+85℃
  • 超小型、熱対策済み
    Chip-on-Lead™ 6ピンSOT-23パッケージ

ADP3330
レギュレータ、低ドロップアウト、高精度、超低静止電流、200mA、SOT-23、anyCAP®
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

リファレンス・デザイン

CN0158
USB(ユニバーサル・シリアル・バス)ハブの絶縁回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0031
Half-Duplex, Isolated RS-485 Interface

最新のディスカッション

最近表示した製品