ADA4528-1

製造中

オペアンプ、シングル、超低ノイズ、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入 / 出力

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.21
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低オフセット電圧:2.5μV(max)
  • 低オフセット電圧ドリフト:0.015μV/℃(max)
  • 低ノイズ:
    • 5.6nV/√Hz@f=1kHz、AV=+100
    • 97nV p-p@f=0.1Hz~10Hz、AV=+100
  • オープン・ループ電圧ゲイン:130dB(min)
  • CMRR:135dB(min)
  • PSRR:130dB(min)
  • ユニティゲイン・クロスオーバー: 4MHz
  • ゲイン帯域幅積:3MHz@AV=+100
  • -3dB閉ループ帯域幅: 6.2MHz
  • 単電源動作:2.2V~5.5V
  • 両電源動作:±1.1V~±2.75V
  • レールtoレールの入力および出力
  • ユニティ・ゲインで安定動作
ADA4528-1
オペアンプ、シングル、超低ノイズ、ゼロ・ドリフト、レールtoレール入 / 出力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4528-1
  • ADA4528-2

SPICEモデル 1

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-CN0216-ARDZ

Arduino Compatible High Gain Weigh Scale Design (CN0216)

機能と利点

  • Form Factor Compatible with Arduino
  • Usable for 4- or 6- wire sensors
  • High gain of 400, for wide bridge sensor ranges
  • Low power, single supply operation

製品詳細

CN-0216 is a precision weigh scale signal conditioning system. It uses the AD7791, a low power buffered 24-bit sigma-delta ADC along with dual external ADA4528-1 zero-drift amplifiers. This solution allows for high dc gain with a single supply.

This circuit allows great flexibility in designing a custom low-level signal conditioning front end that gives the user the ability to easily optimize the overall transfer function of the combined sensor-amplifier-converter circuit.

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせてさまざまな回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべて RoHs に準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(シングル 5 ピン SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(シングル 5 ピン SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(シングル 8 ピン MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(シングル 8 ピン SOIC)R-8

EVAL-CN0216-ARDZ
Arduino Compatible High Gain Weigh Scale Design (CN0216)
EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1 評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN0216 Circuits from the Lab®

外付けゼロ・ドリフト・アンプADA4528-1 と24 ビットΣ-ΔAD コンバータAD7791 を使用した高精度重量計回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 高精度重量計の設計
  • 400の高ゲイン ゼロ・ドリフト・アンプ
  • 120 Hz までの出力データ範囲全体に渡って優れた性能を保持
Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain Transimpedance Amplifiers and Lock-In Amplifiers
CN0363 Circuits from the Lab®

プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプとデジタル同期検出機能を備えたデュアル・チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • デュアル・チャンネルRGB色度計
  • 高感度低ノイズのトランスインピーダンス・アンプ
  • プログラマブル・ゲインTA
  • デジタル同期検出
Dual Gas Sensor Simplified Schematic
CN0396 Circuits from the Lab®

温度補償機能付き電気化学式デュアル・ガス・センサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • デュアル・ガス・センサー 
  • 温度補償機能付き 
  • 16 ビット デジタル処理
CN0216
外付けゼロ・ドリフト・アンプADA4528-1 と24 ビットΣ-ΔAD コンバータAD7791 を使用した高精度重量計回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0363
プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプとデジタル同期検出機能を備えたデュアル・チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0338
NDIR Thermopile-Based Gas Sensing Circuit
CN0396
温度補償機能付き電気化学式デュアル・ガス・センサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

ADA4528-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める