ADG733
製造中SPDTスイッチ、トリプル、CMOS、2.5Ω、低電圧
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.57
Viewing:
製品の詳細
- 単電源:1.8~+5.5V
- 両電源:±2.5V
- オン抵抗:2.5Ω
- オン抵抗平坦性:0.5Ω
- リーク電流:100pA
- スイッチング時間:19ns
- トリプルSPDT:ADG733
- クワッドSPDT:ADG734
- 小型TSSOPおよびQSOPパッケージ
- 低消費電力
- TTL/CMOSコンパチブル入力
ADG733は、個別に選択可能な3つのSPDT(単極双投)スイッチで構成される、低電圧のCMOSデバイスです。低消費電力で、+1.8~+5.5Vの電源電圧範囲、および両電源±3Vで動作するため、バッテリ駆動でポータブルの計測機器に理想的です。すべてのチャンネルは、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行し、チャンネルをスイッチングするときの瞬間的な短絡を防ぎます。EN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルにします。ディスエーブルにすると、すべてのチャンネルがオフに切り替わります。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG733BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
ADG733BRQZ-REEL | 16-Lead QSOP | ||
ADG733BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG733BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
ADG733BRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
ADG733BRQZ | 製造中 | |
ADG733BRQZ-REEL | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG733BRUZ | 製造中 | |
ADG733BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG733BRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG733BRUZ | 製造中 | |
ADG733BRUZ-REEL | 製造中 | |
ADG733BRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG733
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。