AD7982
製造中18ビットA/Dコンバータ、1MSPS、PulSAR®、7.0mW、MSOP/LFCSPパッケージ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.07
製品の詳細
- 高性能
- 真の差動アナログ入力範囲:±VREF
- 0V~VREF (VREFは2.5V~5V)
- ADA4941-1またはADA4940-1で容易に駆動可能
- スループット:1MSPS
- ゼロ遅延アーキテクチャ
- ノー・ミス・コードの18ビット分解能
- INL:±1LSB(代表値)±2LSB(最大値)
- ダイナミック・レンジ:99dB、VREF = 5V
- S/N比:98dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- THD:−119dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- SINAD:97dB(fIN = 1kHz、VREF = 5V)
- 真の差動アナログ入力範囲:±VREF
- 低消費電力
- 1.8V、2.5V、3V、5Vのロジック・インターフェースで2.5Vの単電源動作
- 4mW@1MSPS(VDDのみ)
- 7mW@1MSPS(合計)
- 70µW@10kSPS
- 独自のシリアル・インターフェース
- SPI/QSPI™/ MICROWIRE™/DSP互換
- 複数ADCのデイジーチェーン接続機能とビジー・インジケータ機能
- 10ピンMSOPおよび10ピン3mm × 3mm LFCSP
- 広い動作温度範囲:−40°C~+85°C
AD7982は、単電源(VDD)で動作する18ビットの逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)です。低消費電力の高速18ビット・サンプリングADCと汎用シリアル・インターフェース・ポートを内蔵しています。CNVの立上りエッジで、IN+ピンとIN-ピンとの間の電圧差をサンプリングします。この2つの入力ピンの電圧は、一般に0V~VREFの範囲で互いに逆の位相に振れます。リファレンス電圧(REF)は外部から供給しますが、電源電圧(VDD)とは無関係に設定できます。消費電力はスループットに直線的に比例します。
SPI互換のシリアル・インターフェースは、SDI入力を使用して、1本の3線式バスで複数のADCをデイジーチェーン接続することも可能です。オプションのBUSYインジケータも利用できます。1.8V、2.5V、3V、5Vロジックとの互換性があり、VIO電源を別途用意して使用します。
AD7982は、10ピンMSOPまたは10ピンQFN(LFCSP)を採用し、-40~+85℃の動作温度範囲で動作するよう仕様が規定されています。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- データ・アクイジション・システム
- 医療用計測器
- マシン・オートメーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 3
技術記事 6
テスト済み製品の組み合わせ 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
チュートリアル 3
リファレンス設計 2
テクニカル・ブック 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7982BCPZ-RL | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7982BCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD7982BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD7982BRMZRL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 8, 2014 - 14_0071 Addition of STATS ChipPAC China as an Alternate Assembly Site for Select 3x3mm LFCSP Products |
||
AD7982BCPZ-RL | 製造中 | |
AD7982BCPZ-RL7 | 製造中 | |
2 21, 2010 - 10_0042 Metal and Via mask Changes on AD7980, AD7982, AD7983, AD7984, AD7987, AD71062 and AD71092 |
||
AD7982BCPZ-RL | 製造中 | |
AD7982BCPZ-RL7 | 製造中 | |
AD7982BRMZ | 製造中 | |
AD7982BRMZRL7 | 製造中 | |
3 8, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD7982BRMZ | 製造中 | |
AD7982BRMZRL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7982BRMZ | 製造中 | |
AD7982BRMZRL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 2
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 3 | ||
ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
シングルエンド入力差動出力アンプ 2 | ||
ADA4940-1 | 製造中 | ADC ドライバ用アンプ、超低消費電力、低ひずみ性能 |
ADA4941-1 | 製造中 | 差動ADCドライバ、単電源、18ビット対応 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4 | ||
ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
完全差動アンプ 1 | ||
AD8476 | 製造中 | 差動アンプ、A/Dコンバータ ドライバ、ユニティ・ゲイン、低消費電力 |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 3 | ||
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
AD8655 | 製造中 | オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS |
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 1 | ||
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
AD8031 | 製造中 | オペアンプ、シングル、2.7V、800 µA、80MHz、レールtoレールI/O |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2 | ||
ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
ADA4610-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、JFET入力、レールtoレール出力、低ノイズ、高精度 |
ツールおよびシミュレーション
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開く