ADG1207
製造中マルチプレクサ、8 チャンネル、低容量、±15 V/+12 V、iCMOS
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.29
製品の詳細
- 信号範囲全体の電荷注入: <1pC
- オフ時容量: 1.5pF
- 電源範囲: 33V
- オン抵抗値: 120Ω
- ±15V/+12Vの電源に対して仕様を完全に規定
- 3Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- ブレーク・ビフォア・メイクのスイッチング動作
- 28ピンTSSOPおよび5mm×5mmの32ピンLFCSP
ADG1206とADG1207は、それぞれ16個のシングル・チャンネル入力と8チャンネルの差動入力で構成されるモノリシックのiCMOS®アナログ・マルチプレクサです。ADG1206はA0、A1、A2、A3の4ビットのバイナリ・アドレス・ラインによって指定される1つのコモン出力に16個の入力のうち1つをスイッチします。ADG1207は、A0とA1、A2の3ビットのバイナリ・アドレス・ラインによって指定される1つのコモン差動出力に8個の差動入力のうち1つをスイッチします。この各デバイスに用意されているEN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルに設定することも可能です。ディスエーブル時には、全チャンネルがオフにスイッチされます。オン時には各チャンネルは双方向に等しく良好に導通し、入力範囲は電源電圧まであります。
iCMOS(工業用CMOS)モジュラー製造プロセスは、高電圧CMOS(相補型金属酸化膜半導体)技術とバイポーラ技術の両方を組み合わせて実現されたプロセスです。このプロセス技術の採用によって、前世代の高電圧IC製品では実現が不可能であった小型フットプリントで33V動作を実現する能力を備えた広範囲に及ぶ高性能アナログICの開発が可能になっています。従来方式のCMOSプロセスで製造されたアナログICとは異なり、iCMOSデバイスは高い電源電圧による動作が可能であり、これと同時に性能の向上、消費電力の大幅な低減、パッケージ・サイズの小型化を実現します。
これらのマルチプレクサは、容量と電荷注入量が非常に低く抑えられているので、低いグリッチと高速セトリングが要求されるデータ・アクイジションおよびサンプル&ホールドのアプリケーションに最適なソリューションです。デバイスの信号範囲全体にわたり電荷注入が最小になっています。さらに、iCMOS構造の採用によって、消費電力が非常に低く抑えられるため、携帯型およびバッテリ駆動の計測機器にも最適です。
アプリケーション
- オーディオおよびビデオのルーティング
- 自動テスト装置
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動のシステム
- サンプル&ホールド・システム
- 通信システム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
情報 1
製品選択ガイド 1
リファレンス設計 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1207YCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADG1207YRUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
ADG1207YRUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
ADG1207YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
11 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1207YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADG1207YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADG1207YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG1207YRUZ | 製造中 | |
ADG1207YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 27, 2009 - 09_0013 Changes to Idd Specifications on ADG12xx, ADG14xx and ADG13xx datasheets |
||
ADG1207YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG1207YRUZ | 製造中 | |
ADG1207YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1207YRUZ | 製造中 | |
ADG1207YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1207YRUZ | 製造中 | |
ADG1207YRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADG5207 | 新規設計に推奨 | アナログ・マルチプレクサ、8 チャンネル差動、高電圧、耐ラッチアップ機能付き |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG1207
- ADG1207L
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。