AD7173-8
新規設計に推奨A/Dコンバータ、24ビット、8/16チャンネル、ΣΔ型、31.25 kSPS、高集積IC、低消費電力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.36
製品の詳細
- 低消費電力、8/16チャンネル、高集積、マルチプレクスA/Dコンバータ(ADC)
- 集積している回路:
- 高精度アナログ入力用バッファとリファレンス入力バッファ
- 2.5 V高精度リファレンス(3.5 ppm/℃)
- クロスポイント・マルチプレクサ(システム診断が可能)
- 8チャンネルの完全差動または16チャンネルのシングルエンド入力
- クロック用発振器
- 自動外部マルチプレクサ制御機能を持つGPIOとGPOピン
- 高速かつ柔軟な出力レート:1.25 SPS~31.25 kSPS
- チャンネル・スキャン・データレート:6.21 kSPS/チャンネル(161 μs 設定)
- 性能仕様:
- ノイズ・フリー・ビット:17.5ビット@31.25 kSPS
- ノイズ・フリー・ビット:24ビット@1.25 SPS
- INL:±3 ppm/FSR
- 50 msセトリングで50 Hz信号と60 Hz信号の同時除去:85dB
- 電源は3.3V又は5Vのいずれかで動作可能
- 単電源
- AVDD1は3.3V又は5V、AVDD2は2Vから5V、IOVDDは2Vから5V
- オプションで分離電源可能
- AVDD1とAVSSを±2.5 V、又は± 1.65V
- 消費電流:1.4 mA
- 3/4線シリアル・デジタル・インターフェース(SCLKはシュミット・トリガ)
- CRCエラー・チェック
- SPI、QSPI、MICROWIRE、DSPと互換
- パッケージ:40ピン6 mm × 6 mmのLFCSPパッケージ
- 温度範囲:-40℃~+105°
AD7173-8は、高速セトリング、高精度、低消費電力、8/16チャンネルのマルチプレクスされたA/Dコンバータ(ADC)で、入力バッファを集積した低い帯域幅の入力信号用です。
高精度、2.5 V、低ドリフト(3.5 ppm/℃)のバンドギャップ・リファレンスと発振器が内蔵されています。
出力データ・レートに関する構成、デジタル・フィルタのモード、オフセット/ゲインの誤差補正、リファレンスの選択、バッファ回路のイネーブルおよびその他の8種が柔軟に設定されます。
Sinc5+sinc1フィルタは、チャンネル・スキャン・レートを最大化し、sinc3フィルタは、分解能を最大化して、除去特性を最大化するため4種の選択可能なオプションで50 Hz/60 Hzの除去特性を強化します。
CRC、レジスタ-チェックサム、温度センサー、クロスポイント・マルチプレクサ、バーンアウト電流、およびGPIO/GPOを含む診断機能が集積されています。
アプリケーション
- プロセス・コントロール:PLC/DCSモジュール
電圧、電流、温度および圧力の計測
フローメータ - 医療および科学関連のマルチ・チャンネル計測機器
- 地震用計測機器
- 化学解析用計測機器:クロマトグラフィ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
情報 1
ビデオ 6
リファレンス設計 2
チュートリアル 2
デバイス・ドライバ 4
テクニカル・ブック 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD70/091Z-0-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD7173-8BCPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD7173-8BCPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2014 - 14_0135 Assembly and Test Transfer of AD7173-8, AD7175-8 in 6x6 mm and ADP5051, ADP5053 in 7x7 mm LFCSP to StatsChipPac China |
||
AD7173-8BCPZ | 製造中 | |
AD7173-8BCPZ-RL | 製造中 | |
2 25, 2014 - 14_0007 AD7173-8 Data Sheet Update |
||
AD7173-8BCPZ | 製造中 | |
AD7173-8BCPZ-RL | 製造中 | |
11 12, 2013 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD7173-8BCPZ | 製造中 | |
AD7173-8BCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 5
- AD717x / AD411x Console Application
- EVAL-AD717x-AD411x Mbed Console Code
- Learn how to get started with Mbed
- EVAL-AD717x-AD411x-IIO Code
- AD717x/411x Mbed Console Application
Learn how to get started with Mbed 1
Mbed is an open source, development environment for ARM microcontrollers.
デバイス・ドライバ 4
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 2 | ||
ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4550 | 製造中 | 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4 | ||
ADUM3401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化 |
ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
ゼロドリフト・オペアンプ 1 | ||
ADA4528-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレールの入力 / 出力 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
ADA4522-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、デュアル、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレール出力、EMI強化、55 V |
非安定化反転コンバータ 1 | ||
ADM660 | 製造中 | 電圧コンバータ、CMOS、スイッチド・キャパシタ式 |
負電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ |
両電源アナログ・スイッチ&マルチプレクサ 2 | ||
ADG1409 | 製造中 | マルチプレクサ、オン抵抗 4 Ω、4 チャンネル、±15 V/12 V/±5 V、iCMOS |
ADG1404 | 製造中 | 4:1マルチプレクサ、1.8Ωの最大オン抵抗、±15V/12V/±5V、iCMOS |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7176-2 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、250kSPS、セトリング時間20µs、シグマ・デルタ型 |
AD7175-2 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、250kSPS、20µsセトリング、Σ-Δ型、真のレールtoレール・バッファ付き |
AD7172-2 | 新規設計に推奨 | A/Dコンバータ、24ビット、31.25kSPS、Σ-Δ型、真のレールtoレール・バッファ付き |
AD7172-4 | 新規設計に推奨 |
A/Dコンバータ、24ビット、31.25 kSPS、Σ-Δ型、低消費電力、4/8チャンネル、真のレールtoレール・バッファ付き |
AD7177-2 | 新規設計に推奨 |
A/Dコンバータ、32ビット、10kSPS、セトリング時間100μs、Σ-Δ型、真のレールtoレール バッファ |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開く設計ツール 1
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く