ADG1404
製造中4:1マルチプレクサ、1.8Ωの最大オン抵抗、±15V/12V/±5V、iCMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.42
製品の詳細
- オン抵抗:1.5Ω
- オン抵抗平坦性:0.3Ω
- チャンネル間オン抵抗マッチング:0.1Ω
- 最大400mAの連続電流
- +12V、±15V、±5Vの電源で仕様を完全に規定
- VL電源が不要
- 3Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- 14ピンTSSOPおよび4mm×4mmの16ピンLFCSPパッケージ
ADG1404は、iCMOS™プロセスにより開発された、4つのシングル・チャンネルで構成されるCMOSアナログ・マルチプレクサです。iCMOS(工業用CMOS)は、高電圧のCMOS技術とバイポーラ技術を組み合わせたモジュラー製造プロセスです。この製造プロセス技術によって、今までの高電圧向けのデバイスでは達成できなかった小さなフットプリントで、33V動作が可能なさまざまな高性能アナログICを開発できるようになりました。従来のCMOSプロセスを使用するアナログICとは異なり、iCMOSのICは高電源電圧に耐えることができ、性能の向上、消費電力の大幅な低減、パッケージの小型化を実現します。
このマルチプレクサは、全アナログ入力範囲でオン抵抗特性がきわめて平坦であるため、オーディオ信号のスイッチング時に優れた直線性と低い歪みを保証します。
iCMOS構造により消費電力がきわめて小さいため、携帯用のバッテリ駆動機器には最適です。
ADG1404はA0、A1、ENの3ビット・バイナリのアドレス・ラインによる指定に基づき、4つの入力のうち1つをコモン出力Dにスイッチします。ENピンがロジック0のときに、このデバイスはディスエーブルになります。各スイッチはオン時に双方向に等しく良好に導通し、電源電圧までの入力信号範囲を備えています。オフ状態では、電源電圧までのレベルの信号をブロックします。すべてのスイッチは、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。この設計固有の特性として、電荷注入が低減されているため、デジタル入力スイッチング時のトランジェントが最小限に抑えられます。
製品のハイライト
- 規定の温度範囲で最大2.6Ωのオン抵抗
- 最小の歪み
- 超低消費電力:<0.03μW
- 14ピンTSSOP、および4mm×4mmの16ピンLFCSPパッケージ
アプリケーション
- 自動試験装置
- データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動システム
- サンプル&ホールド・システム
- オーディオ信号ルーティング
- 通信システム
- リレーの置換品
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
情報 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG1404YCPZ-REEL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1404YCPZ-REEL7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADG1404YRUZ | 14-Lead TSSOP | ||
ADG1404YRUZ-REEL7 | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADG1404YCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG1404YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADG1404YCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG1404YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
11 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADG1404YCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG1404YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG1404YRUZ | 製造中 | |
ADG1404YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 27, 2009 - 09_0013 Changes to Idd Specifications on ADG12xx, ADG14xx and ADG13xx datasheets |
||
ADG1404YCPZ-REEL | 製造中 | |
ADG1404YCPZ-REEL7 | 製造中 | |
ADG1404YRUZ | 製造中 | |
ADG1404YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG1404YRUZ | 製造中 | |
ADG1404YRUZ-REEL7 | 製造中 | |
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG1404YRUZ | 製造中 | |
ADG1404YRUZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。