AD7172-2

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、24ビット、31.25kSPS、Σ-Δ型、真のレールtoレール・バッファ付き

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.15
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高速で柔軟な出力レート:1.25SPS~31.25kSPS
  • チャンネル・スキャン・データ・レート:6.21kSPS/チャンネル(セトリング時間161μs)
  • 性能仕様
    • ノイズ・フリー・ビット数:17.2ビット@31.25kSPS
    • ノイズ・フリー・ビット数:24ビット@5SPS
    • INL:FSRの±2ppm
  • 50Hzと60Hzの除去比:85dB@50msセトリング
  • 入力チャンネルがユーザー設定可能
    • 2チャンネルフル差動または4チャンネルシングル・エンド
    • クロスポイント・マルチプレクサ
  • 2.5Vリファレンスを内蔵(ドリフト±2ppm/℃)
  • 真のレールtoレールのアナログ入力バッファとリファレンス入力バッファ
  • 内部又は外部クロック
  • 詳細については、データシートを参照してください
AD7172-2
A/Dコンバータ、24ビット、31.25kSPS、Σ-Δ型、真のレールtoレール・バッファ付き
AD7172-2 Functional Block Diagram AD7172-2 Pin Diagram
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
ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 2
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4
ADUM3401 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
ADUM3481 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1)
ADUM4401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性
ゼロドリフト・オペアンプ 1
ADA4528-2 新規設計に推奨 オペアンプ、デュアル、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレールの入力 / 出力
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
ADP7118 新規設計に推奨 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1
ADA4522-2 新規設計に推奨 オペアンプ、デュアル、ゼロ・ドリフト、超低ノイズ、レールtoレール出力、EMI強化、55 V
非安定化反転コンバータ 1
ADM660 製造中 電圧コンバータ、CMOS、スイッチド・キャパシタ式
負電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
ADP7182 新規設計に推奨 リニア・レギュレータ、-28 V / − 200 mA、低ノイズ
両電源アナログ・スイッチ&マルチプレクサ 2
ADG1409 製造中 マルチプレクサ、オン抵抗 4 Ω、4 チャンネル、±15 V/12 V/±5 V、iCMOS
ADG1404 製造中 4:1マルチプレクサ、1.8Ωの最大オン抵抗、±15V/12V/±5V、iCMOS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

設計ツール 1

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD7172-2

AD7172-2 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD7172-2
  • PC control in conjunction with the system demonstration platform (SDP), see the EVAL-SDP-CB1Z from Analog Devices, Inc., for additional information
  • PC software for control and data analysis (time domain)
  • Standalone capability

製品詳細

The EVAL-AD7172-2SDZ evaluation kit features the AD7172-2, a low power, 24-bit, 31.25 kSPS, Σ-Δ analog-to-digital converter (ADC) with true rail-to-rail buffers, on-board power supply regulation, and an external amplifier section for amplifier evaluation. A 7 V to 9 V ac-to-dc adapter is regulated to 5 V and 3.3 V; this supplies the AD7172-2 and support components. The EVAL-AD7172-2SDZ connects to a USB port via the SDP on the EVAL-SDP-CB1Z controller board.

The EVAL-AD7172-2SDZ evaluation software fully configures the AD7172-2 device functionality via a user accessible register interface and provides dc time domain analysis in the form of waveform graphs, histograms, and associated noise analysis for ADC performance evaluation.

Full details about the device are available in the AD7172-2 data sheet, which should be consulted when using the EVAL-AD7172-2SDZ.

EVAL-AD7172-2
AD7172-2 Evaluation Board
AD7172-2 Evaluation Board 2 sides

リファレンス・デザイン

PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
CN0364 Circuits from the Lab®

HART 準拠の PLC/DCS 用クワッド・チャンネル電圧および電流入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • クワッド・チャンネル電圧および電流入力 
  • 完全絶縁型 
  • HART準拠
Femtoampere Measurement System Functional Diagram
CN0407 Circuits from the Lab®

超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • フェムトアンペア・レベルの測定
  • 電位計グレードの入力アンプ
  • 最大入力バイアス電流: 20 fA(85 ℃)
  • 24 ビットのシグマ・デルタ ADC

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2014-07-24 01:25
    sample_iTunes
  • lazy blur
    VIDEO · 2017-04-07 01:20
    Valeria
  • lazy blur
    VIDEO · 2014-02-11 01:44
    AnalogDevices-F04
CN0364
HART 準拠の PLC/DCS 用クワッド・チャンネル電圧および電流入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
EVAL-CN0364-SDPZ Evaluation Board
CN0407
超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Femtoampere Measurement System Functional Diagram
EVAL-CN0407-SDPZ (Without Shield Installed)

最新のディスカッション

最近表示した製品