Radioverse_promo_small-new-2020

RadioVerse has the tools, reference designs, modules, and support for 5G and other advanced radio applications.

Explore RadioVerse solutions

ADRV9009

新規設計に推奨

デュアル RF Tx、Rx、およびオブザベーション Rx 内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル・トランスミッタ
  • デュアル・レシーバー
  • デュアル入力共有オブザベーション・レシーバー
  • 最大 Rx BW:200 MHz
  • チューニング可能 Tx シンセシス最大帯域幅:450 MHz
  • 最大オブザベーション Rx 帯域幅:450 MHz
  • 完全に内蔵されたフラクショナルー N RF シンセサイザ
  • 完全に内蔵されたクロック・シンセサイザ
  • RF LO およびベースバンド・クロック用マルチチップ位相同期
  • JESD204B データ・パス・インターフェース
  • チューニング範囲(中心周波数):75 MHz ~ 6000 MHz
ADRV9009
デュアル RF Tx、Rx、およびオブザベーション Rx 内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

デザイン・ノート 1

技術記事 10

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

SDR集積化トランシーバの設計リソース

このサイトには、SDR集積化トランシーバのデバイスに関連した文書のパッケージ(ユーザー・ガイド、IBISモデル、PCBファイルを含む)があります。

ツールを開く

評価用キット

eval board
ADRV2CRR-FMC

ADRV9009-ZU11EG評価用キャリア・ボード

機能と利点

  • ADRV9009-ZU11EG(RF-SOM) & AD-FMCOMMS8-EBZを使用したプロトタイピング用のキャリア・ボード
  • RF-SOMへの接続用の2× 400ピンFMCソケット
  • 互換性のある拡張ボードを接続するための1× 400ピンHPC FMCコネクタ。例:AD-FMCOMMS8-EBZ
  • データ接続オプション
    • 1Gbpsイーサネット×2、USB3.0、PCIe Gen3 ×8、SFP+、QSFP+
    • 各種インターフェースに備わっているソフトウェア機能については、詳細な技術文書リンクを確認
  • その他のI/O
    • DisplayPrt、SDカード・ホルダー、PMOD、USB UART、オーディオ入出力、ファン、JTAGステータス、LED、電源および設定スイッチ
  • システム・クロック入力
    • EXT REFCLK、SYNC入力、1PPS

製品詳細

ADRV2CRR-FMCは、ADRV9009-ZU11EG RF-SOMを評価してプロトタイピングできるキャリア・ボードです。ユーザーが必要とする接続のタイプを柔軟に選択できる一般的な高速I/O接続オプションが用意されています。

全システムに電力を供給する電源、ユーザーがRF-SOMヒート・スプレッダ・プレートに合わせるヒートシンク、稼働に必要なケーブルとアダプタが付属しています。

更に、AD-FMCOMMS8-EBZは、スペアHPC FMC+コネクタにあるキャリア・ボードに接続することもできます。これにより、エンドtoエンドの確定的遅延を実現する複雑なマルチストリーム・アプリケーション向けに、位相と周波数で同期される最大8個の送受信チャンネルでプロトタイピングが可能になります。

eval board
ADRV9009-ZU11EG RF-SOM

ADRV9009広帯域トランシーバーを使用したモジュール上のRFシステム

機能と利点

  • クワッド・トランスミッタ
  • クワッド・レシーバー
  • DPD用4入力オブザベーション・レシーバー
  • 最大Rx BW:200MHz
  • 最大調整可能TxシンセシスBW:450MHz
  • 最大オブザベーションRx BW:450MHz
  • 完全に内蔵されたフラクショナルN RFシンセサイザ
  • すべてのRF LOおよびベースバンド・クロック用マルチチップ位相同期
  • チューニング範囲:75MHz~6000MHz

製品詳細

ADRV9009-ZU11EGは、アナログ・デバイセズのデュアルADRV9009広帯域トランシーバーを基にした高集積化RFシステム・オン・モジュール(RF-SOM)です。ADRV2CRR-FMCキャリア・ボードと組み合わせると、4つのTxおよびRx RFチャンネルを提供するフル機能のシステムレベル評価およびプロトタイピング・ソリューションとして使用できます。追加のRFボードをキャリアに取り付けてシステムを拡張し、最大8つのTxおよびRx RFチャンネルを使用することもできます。

複数のADRV9009-ZU11EGを同期させることで、エンドtoエンドの確定的遅延を可能にする、複雑なマルチストリーム・アプリケーションの包括的なプロトタイピング・ソリューションを実現できます。ADRV9009トランシーバーには、LOおよび位相同期機能が内蔵されています。全体のシステム周波数および位相同期は、アナログ・デバイセズ高性能低ジッタHMC7044デバイスを使用したクロック・ツリー構造により維持されるため、多数のチャンネルでのRF位相アライメントを必要とするアプリケーションに最適です。

ADRV9009-ZU11EGには、下側に取り付けられた2つの400ピンコネクタを介した広範なI/O機能があります。ADRV2CRR-FMCキャリア・ボードと組み合わせることで、USB3、USB2、PCIe 3.0 x8、QSFP+、SFP+、1Gbイーサネット x2、CPRI機能など、様々な高速I/Oを使用できます。

設計を簡単に評価してカスタム・キャリアにシームレスに統合できるため、さらなるプロトタイピングや、最終製品の市場への投入期間の大幅な短縮が可能です。回路図のPDF版を参照用にダウンロードするか、特定用途について設計ファイル全体のライセンスを取得することができます。

お客様がすぐに使用を開始するために必要なソフトウェアが利用できます。

  • プラットフォーム開発環境サポートには、業界標準のLinux Industrial I/O(IIO)アプリケーション、MATLAB®、Simulink®、GNU Radio、およびカスタムのC、C++、python、C#アプリケーション用ストリーミング・インターフェースが含まれています。
  • 評価およびプロトタイピング用に、オープンソースのHDLリファレンス設計およびドライバが利用できます。

eval board
EVAL-ADRV9008/9

ADRV9008/ADRV9009 評価用ボード

機能と利点

  • フル機能の評価用無線カード
    • ADRV9009-W/PCBZ: ADRV9009 評価用キット(デュアル RF Rx/Tx/Orx 評価用ボード)
    • ADRV9008-1W/PCBZ: ADRV9008-1 評価用キット(デュアル RF Rx 評価用ボード)
    • ADRV9008-2W/PCBZ: ADRV9008-2 評価用キット(デュアル RF Tx/Orx 評価用ボード)
  • 周波数範囲 75 MHz ~ 6 GHz の広帯域 RF 動作
  • 高効率電源ソリューションとクロッキング・ソリューションを内蔵
  • Xilinx マザーボード(EVAL-TPG-ZYNQ3)への FMC コネクタ
  • 1 つの FMC コネクタから給電
  • 回路図、レイアウト、部品表、HDL、ドライバ、アプリケーション・ソフトウェアを含む

製品詳細

ADRV9009-W/PCBZ は、最も広い帯域幅で最高性能の統合型 RF トランシーバー ADRV9009 をご紹介するために設計された無線カードです。この無線カードは、無線ソリューションのデバイス評価とラピッド・プロトタイピング用のシングル 2 × 2 トランシーバー・プラットフォームを提供します。高効率スイッチャのみの電源ソリューションや高性能クロッキング・ソリューションなど、この無線カードの動作に必要なペリフェラルはすべてボードに搭載されています。ADRV9009-W/PCBZ は、デュアル・レシーバー、オブザベーション・レシーバー付きデュアル・トランスミッタのシングルチップ TDD ソリューションです。

ADRV9009-W/PCBZ は、75 MHz ~ 6 GHz という広いチューニング範囲で動作しますが、RF 性能は非常に広帯域のフロント・エンド・マッチングによって調整されます。このボードは主に、カスタム・ハードウェア完成前にシステム・チェックを行い、ソフトウェア・チームが各種波形の生成を行うことを目的としています。目的はあくまで設計者が波形を確認することであり、性能面で 1 dB や 1% の EVM の違いを最終調整することではありません。

ADRV9008-1W/PCBZ は、ADRV9008-1 をご紹介するための評価用キットで、75 MHz ~ 6 GHz のチューニング範囲で動作するデュアル・レシーバーを搭載しています。ADRV9008-2W/PCBZ は、ADRV9008-2 をご紹介するための評価用キットで、75 MHz ~ 6 GHz のチューニング範囲で動作するオブザベーション・レシーバー付きデュアル・トランスミッタを搭載しています。

ADRV9008/ADRV9009の評価およびプロトタイピング用のプラットフォーム

アナログ・デバイセズは、評価、プロトタイピング、およびリファレンス設計用にフル・セットのソフトウェアとハードウェアのツールを提供しています。利用可能なハードウェアとソフトウェアのツールの概略を以下の表に示します。

キャリア・ボード ソフトウェア & ドライバ
評価プラットフォーム 評価ソフトウェア:
  • APIライブラリ
  • 設定およびデータ・キャプチャ用のWindows GUI
プロトタイピング・プラットフォーム

プロトタイピング・ソフトウェア:

  • オープンソースLinuxドライバ
  • データ・キャプチャ用のオープンソースLinux IIOスコープ
  • GNU Radioと互換性あり
  • アナログ・デバイセズのJESD204Bインターフェース・フレームワークを使用してGitHubに公開されているリファレンス設計

eval board
AD-FMCOMMS8-EBZ

デュアルADRV9009 FMC互換プロトタイピング・プラットフォーム

機能と利点

  • クワッド・トランスミッタ
  • クワッド・レシーバー
  • DPD用4入力オブザベーション・レシーバー
  • 最大Rx BW:200MHz
  • 最大調整可能TxシンセシスBW:450MHz
  • 最大オブザベーションRx BW:450MHz
  • チューニング範囲:75MHz~6000MHz
  • フル統合型フラクショナルN RFシンセサイザ
  • すべてのRF LOおよびベースバンド・クロック用マルチチップ位相同期
  • 回路図、レイアウト、部品表、HDL、Linuxドライバ、アプリケーション・ソフトウェアを含む
  • 高チャンネル密度アプリケーションに最適

製品詳細

AD-FMCOMMS8-EBZは、アナログ・デバイセズの2つのADRV9009広帯域トランシーバーを搭載した統合型RF設計になっています。VITA 57.1機械寸法84mm × 69mmに準拠していますが、禁止領域に関する基準には部分的にのみ準拠しています。これにより、FMC HPC機械式コネクタとJESD204Bバス・インターフェースに対応する、互換性のあるFPGA開発ボードと簡単に接続できます。この製品は位相と周波数で同期可能な、最大4つの送信チャンネルと受信チャンネルによるプロトタイピングに使用できます。また、ADRV9009-ZU11EG RF-SOMシステムと一緒に使用することで、エンドtoエンドの確定的遅延を可能にする複雑なマルチストリーム・アプリケーション向けに、位相と周波数で同期される8つの送信チャンネルと受信チャンネルを実現できます。

アプリケーション

  • 3G、4G、5G TDDマクロセル基地局
  • TDDのアクティブ・アンテナ・システム
  • Massive MIMO(Multiple Input, Multiple Output)
  • フェーズド・アレイ・レーダー
  • 電子戦
  • 防衛用通信
  • 携帯試験装置

ADRV2CRR-FMC
ADRV9009-ZU11EG評価用キャリア・ボード
ADRV9009-ZU11EG RF-SOM
ADRV9009広帯域トランシーバーを使用したモジュール上のRFシステム
EVAL-ADRV9008/9
ADRV9008/ADRV9009 評価用ボード
AD-FMCOMMS8-EBZ
デュアルADRV9009 FMC互換プロトタイピング・プラットフォーム

最新のディスカッション

最近表示した製品