ビームフォーマ & ベクトル変調器
アナログ・デバイセズのビームフォーマとベクトル変調器は、最適なスケーラビリティとアンテナ・アレイの簡素化のために、最高レベルの集積度でクラス最高の性能を提供します。アナログ・デバイセズのビームフォーマは複数のチャンネルを統合しており、それぞれが送受信経路で独立した位相と振幅の制御を持っているため、RFとマイクロ波のフロントエンドは、最適な送信照準パターンを得るためにアンテナ・ビームを電子的に制御す
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADAR4002
新規設計に推奨
0.5GHz~19GHzの単一チャンネル双方向実時間遅延ユニット
ADAR5001
新規設計に推奨
10GHz~40GHz、2ウェイRFスプリッタ/コンバイナ
ADMV4680
新規設計に推奨
10.7GHz~14.5GHz、4チャンネル半二重ビームフォーマ
ADAR5000
新規設計に推奨
17GHz~32GHz、4ウェイRFスプリッタ/コンバイナ
ADAR3000S
新規設計に推奨
17 GHz to 22 GHz, 4-Beam and 4-Element, Ka-Band Beamformer
ADAR3001S
新規設計に推奨
27.5GHz~31GHz、4ビームと4素子、Kaバンド・ビームフォーマ
ADMV4928
新規設計に推奨
37.0GHz~43.5GHzの送信/受信デュアル極性ビームフォーマ
ADMV4828
新規設計に推奨
24.0GHz~29.5GHzの送受信二偏波ビームフォーマ
ADAR1000
新規設計に推奨
8GHz~16GHz、4チャンネル、X帯およびKu帯ビームフォーマー
MAX2036
発売前
CWオクタル(8回路)ミキサ内蔵、超音波VGA