フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ
アナログ・デバイセズの業界をリードするフェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ・ファミリは、高性能、低ジッタのクロックの生成および分配デバイスを幅広く取り揃えています。広範で増え続けるフェーズ・ロック・ループ・ファミリは、高データ・レート、低ジッタ・クロック・アプリケーション向けに最適化され、現在では100を超える製品で構成されています。PLL、PLL/VCO、分配チップがあり、同期、クロッ
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADF5612
新規設計に推奨
VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
ADF5611
新規設計に推奨
VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
ADF4383
新規設計に推奨
VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
ADF4382
新規設計に推奨
VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
ADF41510
新規設計に推奨
10 GHz, Integer-N/Fractional-N PLL Synthesizer
ADF4378
新規設計に推奨
VCOと確定的汎用パルス・リタイマーを内蔵したマイクロ波広帯域シンセサイザ
ADF4382A
新規設計に推奨
高性能コンバータのクロック供給アプリケーション向け、2.87GHz~21GHzフラクショナルN PLL/VCO
ADF4368
新規設計に推奨
VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
ADF4377
新規設計に推奨
VCO内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ
ADF4401A
新規設計に推奨
変換ループ、PLL、VCOモジュール
関連ツール
特定の複合負荷にラインをマッチングさせるためのネットワークを計算します。
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。