RFアナログ・レシーバ & トランスミッタ
RFアナログ・レシーバ & トランスミッタ
アナログ・デバイセズのアナログRFレシーバとトランスミッタのポートフォリオは、同相/直交(I/Q)ダウン・コンバータを特長とし、イメージ除去ミキサー、ロー・ノイズ・アンプ、90°ハイブリッド、LOバッファ・アンプを小型で高性能なソリューションに集積しています。高度なレシーバ・アーキテクチャ用に設計されたこれらの集積ダウン・コンバータは、卓越したノイズ性能と優れたイメージ除去を実現し、効率的
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
サブカテゴリ
RF アナログ・トランシーバ
アナログ・デバイセズは、マイクロ波、ミリ波、サブGHz、2.4GHzアプリケーション向けの高性能アナログ・トランシーバの包括的なポートフォリオを提供し、バックホール、VSAT、低電力、自動車、産業オー
トメーションなどの市場で次世代設計を可能にしています。業界をリードするアナログ・デバイセズのEバンド、Vバンド、およびマイクロ波周波数用チップセットは、卓越した集積度と性能を提供し、設計者が要求の厳しいRF環境でイノベーションを加速できるよう支援します。40年以上にわたるRFの専門知識に裏打ちされたアナログ・デバイセズのソリューションには、超低消費電力、堅牢なプロトコル・サポート、市場投入までの時間を合理化する迅速な開発ツールが含まれています。
RF アナログ・トランスミッタ
アナログ・デバイセズは、I/Qミキサー、RFアンプ、LOバッファを1つの小型パッケージに組み合わせた、高集積の同相/直交(I/Q)アップ・コンバータを提供しています。高性能アナログ・トランスミッタ・ア
プリケーション用に設計されたこれらのアップ・コンバータは、中間周波数(IF)信号を目的の無線周波数(RF)に効率的に変換し、同時に不要なサイドバンドを最小限に抑え、外部フィルタの必要性を低減します。
RF アナログ・レシーバ
アナログ・デバイセズのアナログ・レシーバのポートフォリオは、同相/直交(I/Q)ダウン・コンバータを特長とし、イメージ除去ミキサー、ロー・ノイズ・アンプ、90°ハイブリッド、LOバッファ・アン
プを小型で高性能なソリューションに集積しています。高度なレシーバ・アーキテクチャ用に設計されたこれらの集積ダウン・コンバータは、卓越したノイズ性能と優れたイメージ除去を実現し、効率的で信頼性の高いRF/IF信号変換を可能にします。
カテゴリー内の製品
AD9960
製造中
Mixed-Signal Front End (MxFE®)
ADMV1455
新規設計に推奨
17.7GHz~55GHz、広帯域、マイクロ波ダウンコンバータ
ADRF6780S
新規設計に推奨
5.9GHz~23.6GHz、広帯域、マイクロ波アップコンバータ
ADRF5532
新規設計に推奨
2.3GHz~2.7GHzのレシーバー・フロント・エンド
ADMFM2000
新規設計に推奨
デュアル・チャンネル、0.5GHz~32GHz、マイクロ波ダウン・コンバータ
ADMV1139A
新規設計に推奨
37GHz~50GHz、5G、マイクロ波アップコンバータ/ダウンコンバータ
ADMV9613
新規設計に推奨
60GHzミリ波ショート・データ・リンク
ADMV9623
新規設計に推奨
60GHzミリ波ショート・データ・リンク
ADMV4640
新規設計に推奨
フラクショナルN PLLおよびVCO内蔵のKuバンド・ダウンコンバータ
ADMV4630
新規設計に推奨
フラクショナルN PLLおよびVCO内蔵のKuバンド・アップコンバータ