RFアッテネータ
アナログ・デバイセズのRFアッテネータは、幅広いアーキテクチャと外形サイズで提供されているため、設計者はシステム要件に最適な製品を柔軟に選択できます。これらの製品は、指定された周波数範囲において、最も低い挿入損失と最高の精度を実現するように設計されています。RFアッテネータは、GaAsおよびシリコン(SOI)プロセスで製造されており、計測器、通信、軍事、航空宇宙市場など幅広いアプリケーションに対応
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADRF5476
新規設計に推奨
フリップ・チップ、シリコン・デジタル・アッテネータ、1GHz~72GHz
ADRF5703
新規設計に推奨
0.25dB LSB、7ビット、9kHz~20GHzのシリコン・デジタル・アッテネータ
ADRF5702
新規設計に推奨
Silicon Digital Attenuator, 0.125dB LSB, 8-Bit, 50MHz to 20GHz
ADRF5716
新規設計に推奨
2ビット、100MHz~30GHzのシリコン・デジタル・アッテネータ
ADRF5714
新規設計に推奨
1ビット、100MHz~30GHzのシリコン・デジタル・アッテネータ
ADRF5717
新規設計に推奨
Silicon Digital Attenuator, 2-Bit, 1 MHz to 30 GHz
ADRF5700
新規設計に推奨
46 dB, 2 dB LSB, 5-Bit, Silicon Digital Attenuator, 100 MHz to 22 GHz
ADRF5474
新規設計に推奨
キャリア配置ダイ、シリコン・デジタル減衰器、2dB LSB、4ビット、10MHz~60GHz
ADRF5473
新規設計に推奨
キャリア配置ダイ、シリコン・デジタル減衰器、0.5dB LSB、6ビット、100MHz~40GHz
ADRF5740
新規設計に推奨
2dB LSB、4 ビットのシリコン・デジタル減衰器10MHz~60GHz
Analog Design Tool: ADIsimRF™