変調器 & 復調器
アナログ・デバイセズは、ゼロIF(ZIF)設計に適した、優れたダイナミック・レンジを持つ広帯域および狭帯域の変調器および復調器を提供しています。アナログ・デバイセズの変調器および復調器は、ポイント・ツー・ポイント無線設計、試験および計測機器アプリケーションのダイレクト・ダウンコンバージョン設計に一般的に使用されています。
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADMV4540
新規設計に推奨
フラクショナルN PLLおよびVCOを内蔵するKバンド直交復調器
ADMV4530
新規設計に推奨
フラクショナルN PLLおよびVCOを内蔵するデュアルモードKaバンド・アップコンバータ
LTC5594
新規設計に推奨
広帯域 IF アンプ付き 300 MHz ~ 9 GHz 高直線性 I/Q 復調器
ADRF6821
新規設計に推奨
DPD RFIC、450 MHz ~ 2800 MHz、フラクショナル N PLL および VCO 内蔵
LTC5586
製造中
広帯域IFアンプを備える直線性の高い6GHz I/Q復調器
LTC5589
製造中
700MHz~6GHz、低消費電力の直接直交変調器
ADRF6720-27
発売前
広帯域(400MHz~3GHz)直交変調器、PLL/VCO内蔵、入力バイアス電圧2.68V
LTC5599
製造中
30MHz~1300MHz、低消費電力の直接直交変調器
ADRF6720
発売前
広帯域(700MHz~3GHz)直交変調器、PLL / VCOを内蔵、入力バイアス電圧0.5V
LTC5584
製造中
IIP2とDCオフセットを制御する30MHz~1.4GHzのIQ復調器
関連ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
特定の複合負荷にラインをマッチングさせるためのネットワークを計算します。
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。