発振器
アナログ・デバイセズは、優れた位相ノイズ性能、広帯域オプション、複数の出力選択肢を備えた電圧制御発振器(VCO)から、ピン設定、抵抗接続、シリアル・インターフェース(SPIまたはI2C)を介して周波数を設定可能なシリコン発振器まで、幅広い発振器のポートフォリオを提供しています。シリコン発振器は、PGA、ASIC、マイクロプロセッサなどの一般的な用途に適したソリッドステート・クロックであり、同期とE
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADF5709
新規設計に推奨
9.85 GHz to 20.5 GHz, Wideband, MMIC VCO
HMC8362
新規設計に推奨
11.90GHz~18.30GHzのクワッドバンドVCO
HMC8364
新規設計に推奨
18.10GHz~26.60GHzのクワッドバンドVCO
HMC6475
新規設計に推奨
3.90~7.50GHzのバッファ・アンプ付き広帯域MMIC VCO
HMC8074
新規設計に推奨
クワッドバンドMMIC VCO 8.3 - 15.2GHz
HMC6380
製造中
8.0~16.0 GHzのバッファ・アンプ付き広帯域MMIC VCO
HMC1163
新規設計に推奨
1/2 周波数出力を備えた、9.65 GHz ~ 10.41 GHz の MMIC VCO
HMC1169
新規設計に推奨
12.92 GHz ~ 14.07 GHz の MMIC VCO、1/2 周波数出力
HMC1168
新規設計に推奨
12.47 GHz ~ 13.72 GHz の MMIC VCO、1/2 周波数出力
HMC1166
新規設計に推奨
11.41 GHz ~ 12.62 GHz の MMIC VCO、1/2 周波数出力