RFミキサー
アナログ・デバイセズは、広帯域RFミキサー、マイクロ波ミキサー、ミリ波ミキサーを業界で最も幅広く取り揃えています。革新的な新しい高周波設計とプロセス技術を活用することで、アナログ・デバイセズはディスクリートだけでなく、最大90GHzの高集積、広帯域および高周波ソリューションの完全なポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのRFミキサーのポートフォリオにより、性能、価格、パッケージング要
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADH520S
製造中
Aerospace, GaAs, MESFET, MMIC, I/Q Mixer, 6 GHz to 10 GHz
ADH787S
製造中
Aerospace, GaAs, MMIC, Fundamental Mixer, 3 GHz to 10 GHz.
ADMV1550
新規設計に推奨
15GHz~65GHz、GaAs、MMIC、ダブル・バランスド・ミキサー
ADMV1530
新規設計に推奨
5GHz~30GHz、GaAs、MMIC、ダブル・バランスド・ミキサー
HMC525A-DIE
新規設計に推奨
4.0 GHz ~ 8.5 GHz、広帯域 I/Q ミキサー
ADAR2004
新規設計に推奨
10GHz~40GHz、4 × LO乗算器/フィルタ搭載4チャンネルRxミキサー
HMC553A-Die
製造中
6GHz~14GHz、GaAs、MMIC、ダブル・バランスド・ミキサー
ADRF6650
新規設計に推奨
DVGAおよびPLL/VCO(450MHz~2700MHz)を搭載したデュアル・ダウンコンバータ
HMC554A-Die
製造中
10GHz~20GHz、GaAs、MMIC、ダブル・バランスド・ミキサー
HMC220B
新規設計に推奨
5GHz~12GHz、GaAs、MMIC、基本ミキサー
関連ツール
電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。
特定の複合負荷にラインをマッチングさせるためのネットワークを計算します。
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
Analog Design Tool: ADIsimRF™