ADBMS6822

製造中

シングル/デュアルisoSPIトランシーバー

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.19
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大2Mbpsの絶縁型双方向シリアル・データ通信
  • ドロップイン互換:シングル(ADBMS6821)およびデュアル(ADBMS6822)
  • 完全に独立したデュアル・トランシーバー(ADBMS6822)
  • コンデンサとトランスを使用したシンプルなガルバニック絶縁
  • 単一のツイスト・ペアによる双方向インターフェース
  • 最大100mのケーブル長に対応
  • 超低EMI感度およびEMI放射
  • アナログ・デバイセズのバッテリ・モニタ用のLPCMのサポート
  • LPCMシステムのウェイクアップ用の割込み出力
  • 4Mbpsの単方向モード
  • ほとんどのSPIシステムでソフトウェアの変更が不要
  • 超低アイドル電流
  • 自動インターフェース・ウェイクアップ検出
  • 動作温度範囲:–40°C~+125°C
  • 3.0V~5.5VのisoSPIドライバ電源
  • マイクロコントローラへの1.7V~5.5Vインターフェース
  • ウェイクアップ機能およびモニタリング機能に給電するための3.0V~30V入力(12Vバッテリ互換)
  • 側面からハンダ付け可能な32ピンLFCSP
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定取得
ADBMS6822
シングル/デュアルisoSPIトランシーバー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ESS1-SYS

Scalable BMS Kit for Cell and Pack Monitoring

機能と利点

  • Accurate voltage and current measurement
  • Highly scalable and ease of integration
  • Robust isoSPI capability implementable in daisy chain high count
  • Inclusive passive balancing with individual pulse-width modulation
  • Isolated power supply between microcontroller and battery monitoring devices
  • High voltage and current supply measurement
  • Fast overcurrent (OC) measurement
  • Redundancy measurement
  • Modular BMS Solution

製品詳細

The EVAL-ESS1-SYS Solution Kit contains all the necessary building blocks to create a complete BMS solution stack.

The accompanying PC-based graphical user interface provides an intuitive interface that allows the user to configure the BMS signal chain components and view cell and stack voltage and current measurement results.

The package includes one application processor (AD-APARD32690-SL), one dual isoSPI adapter (EVAL-ADBMS6822), two 16-cell battery monitors (EV-ADES1830CCSZ), two 16-cell battery emulators (DC2472A), and one battery pack monitor (EVAL-ADBMS2950-BASIC).

Upon purchase, the EVAL-ESS1-SYS kit comes with the following boards and accessories:

Boards

  • 2x EV-ADES1830CCSZ 16-Channel Battery Cell Monitor
  • 2x DC2472A Battery Cell Emulator with harness fitted
  • 1x EVAL-ADBMS2950-BASIC Battery Pack Monitor
  • 1x EVAL-ADBMS6822 Dual isoSPI Adapter
  • 1x AD-APARD32690-SL ARM Cortex M4 Controller Board
  • 1x AD-USB2.0T1L-EBZ
  • 1x MAX32625PICO Programming Adapter with 10-pin SWD cable

Cables and Other Accessories

  • 1x RJ45-to-RJ45
  • 2x DuraClik-to-RJ45 Twisted Pair Cables
  • 3x DuraClik isoSPI Twisted Pair Cables
  • 3x USB Type A to Micro-B Cable
  • 1x USB A to C-Type Cable
  • 1x T1L STP Cable

APPLICATIONS

  • IoT Battery Management
  • Industrial Machine Vision
  • Power Tools
  • Mobile Robotics Battery Management
  • Industrial Equipment Battery Monitoring
  • Adaptive Battery Type System Monitoring
  • Portable Energy Storage Systems

eval board
EVAL-ADBMS6822

ADBMS6822デュアルisoSPI®アダプタの性能評価

機能と利点

  • ADBMS6822のフル機能評価用ボード
  • SPIからisoSPIへの2線式データリンクを実証
  • リバーシブルisoSPIサポート用の2つのisoSPIポートを搭載
  • LPCMの設定可能な電源オプションで、シンプルなDuraClik®コネクタを介したisoSPI接続をサポート
  • 互換ボードEVAL-ADBMS68xx、バッテリ・モニタ・ボードEVAL-SDP-CK1Z、コントローラ・ ボード
  • アナログ・デバイセズのSDP-K1マイクロコントローラと併用する場合の制御およびデータ分析用PCソフトウェア

製品詳細

EVAL-ADBMS6822評価用ボードは、ADBMS6822を搭載した、デュアルSPIから2線式絶縁シリアル・ポート・インターフェース(isoSPI)へのアダプタです。複数台のADBMS68xxバッテリ・モニタをデイジーチェーン接続してリンクできます。EVAL-ADBMS6822評価用ボードには、周辺ユニットへの冗長通信パスを可能にするリバーシブルisoSPIも搭載されています。PCB、コンポーネント、およびDuraClik™コネクタは、電磁干渉(EMI)の感受性と放出が低くなるように最適化されています。

EVAL-ADBMS6822評価用ボードは、EVAL-SDP-CK1Zと接続することでPCと通信できます。EVALADBMS6822評価用ボードには標準SPIインターフェースが装備されています。これをisoSPIに変換したのち、必要に応じて周辺機器またはデイジー・チェーンに接続できます。

EVAL-ADBMS6822評価用ボードは、ADBMS6821の評価にも使用できます。ADBMS6821にはSPIポートが1つしかないことに注意してください。したがって、ADBMS6821を使用する場合は、2番目のSPIポートと補助isoSPIポートを無視してください。

ADBMS6822デュアルisoSPIアダプタの完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADBMS6821/ADBMS6822のデータシートに記載されています。EVAL-ADBMS6822評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADBMS6822のデータシートも参照してください。この回路ボードの設計ファイルは、設計支援から入手できます。

eval board
AD-BMSE2E3W-SL

電動2輪車および3輪車向け72V~96Vバッテリー管理システム

機能と利点

  • 可変72V~96V電圧範囲、E2W/E3Wアプリケーションに最適
  • ASIL-D準拠の車載グレードBMSチップ
  • 充電、プリチャージ、放電回路を内蔵
  • セル電圧モニタリングの合計測定誤差(TME):1.8 mV
  • 高性能セル/パックの電圧と電流のモニタリング
  • オンボードisoSPI通信
  • 低消費電力セル・モニタリング(LPCM)機能​
  • GPIO制御可能なFETモニタリング
  • NTCセンサー対応のADBMS6830 GPIO入力
  • 低消費電力MAX32690 MCU​
  • UARTおよびCAN通信
  • 拡張クーロン・カウント手法を利用したSOCとSOH
  • E2W/E3Wベーシック・システム動作モード​
  • 組み込みアプリケーションに対応(CLI経由)​
  • 以下の測定とフォルト検出が可能なGUIを搭載:
    • セル・モニタリング
    • 電圧および電流パックのモニタリング
    • 充電電流のモニタリング
    • 放電電流のモニタリング
    • 温度モニタリング​
    • セルOV/UV検出
    • セル/GPIOオープンワイヤ検出​
    • セル・バランシング

製品詳細

AD-BMSE2E3W-SLは、軽電気自動車(LEV)用のBMSリファレンス・デザインです。このソリューションは、電圧範囲が72V~96Vで、最大100Aの高電流容量を備えた電動2輪車および3輪車に適しています。

このシングルボード・システムは、最大2 x 16チャンネルを監視できるクラス最高のADBMS6830セル・モニタリング・チップを採用しています。このボードには、ADBMS2950を使用したバッテリー・パックの監視機能も備わっています。ADBMS6822デュアルisoSPIトランシーバには、2線式のリバーシブルisoSPI接続が組み込まれており、マイクロコントローラのSPIラインにデータを送信する前に、デイジーチェーン構成でBMSパーツの通信を簡素化します。​​

オンボードのMAX32690 MCUにファームウェアをロードすると、セル電圧(平均およびフィルタリング済み)、パック電圧、パック電流などのBMS測定を実行できます。このボードには、充電/プリチャージ/放電モードも備わっており、ADBMS2950パック・モニタ・チップによって制御できます。

AD-BMSE2E3W-SLは、組み込みモードまたはGUIを使用して実行するように設計されており、強化されたクーロン・カウント技術を使用してバッテリーの充電状態(SoC)と健全性状態(SoH)が計算されます。

アプリケーション

  • 電動およびハイブリッド駆動の二輪車
  • 電動およびハイブリッド駆動の三輪車
  • 軽量電動車両

eval board
EVAL-ISOMAX

オンボードMCUとデュアルisoSPIを搭載した低コストの統合BMSモニター

機能と利点

  • オンボードMCUとデュアルisoSPIチップの搭載により、BMS向けの低コスト統合モニタリングを提供
  • SPIからisoSPIへの2線式データリンクを実証
  • リバーシブルisoSPIのサポート用に2つのisoSPIポートを搭載
  • LPCMの設定可能な電源オプションで、シンプルなDuraClikコネクタを介したisoSPI接続をサポート
  • スタック可能で、最大8枚のADBMS6830BMSWボードをデイジーチェーン接続可能
  • Broad Market Browser BMS GUIを使用して制御およびデータ解析を行えるPCベースのソフトウェアが付属

製品詳細

EVAL-ISOMAXは、MAX32670(高信頼性、超低消費電力のマイクロコントローラ)とADBMS6822(デュアルisoSPIトランシーバ)を搭載した、統合デュアルisoSPIアダプタおよびマイクロコントローラ・ボードです。このボードでは、複数のADBMS68xxバッテリ・モニタをデイジーチェーン構成で接続できます。EVAL-ISOMAXはリバーシブルisoSPI機能も備えているため、周辺ユニットへの冗長通信パスを構成できます。PCBコンポーネントおよびDuraClikコネクタは、電磁干渉(EMI)の感度と放射が低くなるように最適化されています。

アプリケーション

  • IOTバッテリ管理
  • 産業用マシンビジョン
  • 電動ツール
  • モバイル・ロボティクスのバッテリ管理
  • 産業用機器のバッテリ・モニタリング
  • アダプティブ・バッテリ・タイプ・システムのモニタリング
  • ポータブル電力貯蔵システム
  • 電動スクーター、電動自転車などの電動二輪車(E2W)
  • 軽電気自動車(LEV)

eval board
AD-CELLPACKBM-SL

Cell and Pack Monitoring Kit for Broad Market Applications

機能と利点

  • Accurate voltage and current measurement
  • Highly scalable and ease of integration
  • Robust isoSPI capability implementable in daisy chain high count
  • Inclusive passive balancing with individual pulse-width modulation
  • Isolated power supply between microcontroller and battery monitoring devices
  • High voltage and current supply measurement
  • Fast overcurrent (OC) measurement
  • Redundancy measurement
  • Modular BMS Solution
  • Ready to use Broadmarket BMS GUI for Evaluation

製品詳細

The AD-CELLPACKBM-SL is a complete BMS kit consisting of the EVAL-ADBMS6830BMSW 16-channel cell monitoring module, the EVAL-ADBMS2950-BASIC pack monitoring module, EVAL-ADBMS6822 isoSPI adapter, and a microcontroller board.​

The AD-CELLPACKBM-SL can operate either in embedded mode or through a PC-based graphical user interface. Complete with working software and hardware, as well as software examples, this kit makes it easier for customers to prototype and create connected systems and solutions for BMS applications.​

This package comes with the SDP-K1 as its MCU module, but the BMS components included in this kit are also compatible for use with other controller boards such as the AD-APARD32690-SL or MAX32690EVKIT.​

Upon purchase, the AD-CELLPACKBM-SL kit comes with the following boards and accessories:​.

Boards​

  • 2x EVAL-ADBMS6830BMSW 16-Channel Battery Cell Monitor (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-ADBMS2950-BASIC Battery Pack Monitor (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-ADBMS6822 Dual isoSPI Adapter (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) Controller Board (can be purchased separately)​
  • 2x DC2472A Battery Cell Emulator (can be purchased separately)​
  • 1x MAX32625PICO Programming Adapter with 10-pin SWD cable (can be purchased separately)​

Cables and Other Accessories​

  • 2x Cell Connector Block (18-cell connector)​
  • 3x DuraClik isoSPI Twisted Pair Cables​
  • 3x USB Type A to Micro-B Cable​
  • 3x Alligator Clip / Test Lead​

APPLICATIONS

  • IoT Battery Management
  • Industrial Machine Vision
  • Power Tools
  • Mobile Robotics Battery Management
  • Industrial Equipment Battery Monitoring
  • Adaptive Battery Type System Monitoring
  • Portable Energy Storage Systems
  • Electric Two-Wheelers (E2W such as E-scooter, E-bikes)
  • Light Electric Vehicles

EVAL-ESS1-SYS
Scalable BMS Kit for Cell and Pack Monitoring
EVAL-ADBMS6822
ADBMS6822デュアルisoSPI®アダプタの性能評価
AD-BMSE2E3W-SL
電動2輪車および3輪車向け72V~96Vバッテリー管理システム
EVAL-ISOMAX
オンボードMCUとデュアルisoSPIを搭載した低コストの統合BMSモニター
AD-CELLPACKBM-SL
Cell and Pack Monitoring Kit for Broad Market Applications

最新のディスカッション

最近表示した製品