MAX9295D

新規設計に推奨

GMSL1互換性を備えたGMSL2デュアルCSI-2シリアライザ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デュアル4レーンMIPI CSI-2 v1.3ポート
    • MIPI D-PHY v1.2(80Mbps)
    • レーンあたり2.5Gbps
    • 4チャンネルCSI-2仮想チャンネルのサポート
    • RAW8/10/12/14/16/20、RGB565/666/888、YUV8/10ビットの各データ・タイプのサポート
    • GMSL2モードのCSI-2入力は、ビデオのタイミングと解像度が異なるカメラからデータを受信可能
    • CSI-2 ECCおよびチェックサム・エラーの検出とフラグ通知
    • CSI-2レーンの再割り当てと極性反転
  • 3/6Gbpsの選択可能なGMSL2または下位互換性のあるGMSL1モード
    • GMSL2デシリアライザをGMSL1モードで使用した場合、最大4.5Gbpsで動作
    • 小型のパワーオーバーケーブル(PoC)フィルタに適した187.5Mbpsの逆方向リンク
    • 順方向および逆方向チャンネルのPRBS(シリアル・リンクのビット・エラー・レート(BER)テスト用)
    • 連続リンクマージン診断のための逆方向チャンネル・アイオープニング・モニタ
    • 逆方向チャンネルのアダプティブ・イコライゼーションにより、複数のインライン・コネクタを備えた15mを超える同軸ケーブルの使用が可能
    • クロス・ポイント・スイッチが、任意のデシリアライザ出力順序に入力を再マッピング
  • ASILに関連した機能安全特性(GMSL2)
    • ASIL B準拠
    • サイドチャンネル・データ(I2C、UART、SPI、GPIO)の16ビット巡回冗長検査(CRC)保護とエラー検出時の再送信
    • (オプション)ビデオライン・データの32ビットCRC保護
    • ビデオ・ウォーターマークの挿入と検出
  • デバイス構成と周辺機器との通信のための同時サイド・チャンネル
    • GMSL2:I2C/UART、デュアル・パススルーI2C/UART、SPI、GPIO、レジスタプログラマブルGPIO
    • GMSL1:I2C/UART、トンネル型GPI-GPOおよびCNTLリンク、レジスタプログラマブルGPIO
    • ハードウェアにより選択可能な4つのデバイス・アドレス
  • 3つの内部電源電圧モニタと3つの外部電源電圧モニタ
  • 50Ω同軸ケーブルまたは100Ω STP
  • スペクトラム拡散によるEMI低減を設定可能
  • 露出パッドとウェッタブル・フランクを備えた7mm x 7mm TQFNパッケージ
  • 動作温度:-40°C~+105°C
  • AEC-Q100 Grade 2
MAX9295D
GMSL1互換性を備えたGMSL2デュアルCSI-2シリアライザ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX20049 新規設計に推奨 柔軟な、小型クワッド電源、2.2MHz、500mAバックコンバータおよびデュアルLDO内蔵、車載カメラモジュール用
マルチトポロジDC/DC 1
MAX25252 新規設計に推奨 次世代カメラ・センサー向けの正確な温度監視機能を備えた5出力ASIL BパワーマネジメントIC
降圧レギュレータ + LDO 2
MAX25249 新規設計に推奨 4出力ミニPMIC、カメラアプリケーション用
MAX25250 新規設計に推奨 4出力ミニPMIC、カメラ・アプリケーション用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX9295DEVKIT

MAX9295D Coax/HSD Evaluation Kit

機能と利点

  • GMSL Serializer Accepts MIPI CSI v1.3 DPHY v1.2 Input
    • Converts to GMSL1/GMSL2 Serial Data Through Coaxial FAKRA or Differential Twisted Quad HSD Connectors
    • Accepts CSI Input Data (Dual Port, Up to Four Lanes Per Port)
  • Windows 10-Compatible Software Support
  • Powerful, Simple-to-Use GUI for Comprehensive Device Feature Evaluation
  • USB-Control Interface (Cable Included)
  • Board Powered by USB, 12V Wall Adapter, External Power Supply, or Power-over-Coax (PoC) Cable
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX9295D Coax/HSD evaluation kit (EV kit) provides a reliable platform for evaluating Maxim’s MAX9295D GMSL2/GMSL1 CSI serializer using a standard FAKRA coax cable or HSD-STQ cable. The serializer device supports high-bandwidth, gigabit multimedia serial links (GMSL2/GMSL1) and offers spread spectrum and full-duplex control channel features. The EV kit includes a simple-to-use Windows 10-compatible graphical user interface (GUI) for exercising device features.

For complete GMSL evaluation using a standard FAKRA coax cable or HSD-STQ cable, order the MAX9295D Coax/HSD EV kit along with a deserializer board.

For a detailed look at all GMSL2 features, including information on how to use the parts, refer to the GMSL2 User’s Guide.

MAX9295DEVKIT
MAX9295D Coax/HSD Evaluation Kit

最新のディスカッション

MAX9295Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品