MAX25252

新規設計に推奨

次世代カメラ・センサー向けの正確な温度監視機能を備えた5出力ASIL BパワーマネジメントIC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小さなサイズに複数の機能を搭載
    • 1A同期整流式高電圧降圧コンバータ
      • 入力電圧範囲:3.5V~22V
      • 出力電圧:2.5V~5V(100mVステップ)
    • 2つの同期整流式低電圧降圧コンバータ
      • 最大1.7Aの電流を供給
      • 出力電圧:0.75V~3.9375V(12.5mVステップ)
    • 高PSRR、低電圧のカメラ・センサー用LDO
      • 最大0.4Aの電流を供給
      • 出力電圧:0.75V~3.9375V(12.5mVステップ)
    • 低電圧LDO
      • 最大0.9Aの電流を供給
      • 出力電圧:0.75V~3.9375V(12.5mVステップ)
    • 2.1MHzで動作
    • OV/UV検出およびその他の診断のためのRESET出力
    • 供給電圧のOV/UV表示
  • ASIL Bアプリケーションに対応する高精度
    • 出力電圧精度(OUT1~OUT5):±1.5%
    • OV/UV監視精度:±1%
  • 高精度の温度監視
    • 12ビットADCによる正確な基板温度測定
    • 電圧測定精度:±0.096%
  • オートモーティブ環境に対応する堅牢性
    • ASIL B準拠
    • 電流モード、強制PWM動作
    • 過熱および短絡の保護
    • 5mm x 5mm、28ピン、サイドウェッタブルTQFN
    • オートモーティブ温度範囲:-40°C~+125°C
    • AEC-Q100認定済み
MAX25252
次世代カメラ・センサー向けの正確な温度監視機能を備えた5出力ASIL BパワーマネジメントIC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く

評価用キット

eval board
MAX25252EVKIT

MAX25252評価用キット

機能と利点

  • ICの集積化により基板面積とレイアウトを最小化
  • 入力電圧範囲:3.5V~22V
  • I2Cによるユーザ・プログラマブルな設定
  • 2.1MHzの固定周波数スイッチング
  • OV/UV検出およびその他の診断のためのRESETピン
  • MAX32625PICOをI2Cインターフェースにマウント
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 組み立てとテストが完了済み

技術文書一式は、秘密保持契約書(NDA)完成後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。

製品詳細

MAX25252評価用キット(EVキット)は、5出力ASIL B パワーマネジメントICであるMAX25252の評価を目的としており、実績のある設計となっています。このEVキットでは、各出力を最大負荷までテストすることができます。MAX25252の設定とICステータスの監視にはI2C通信が使用されます。PC-I2C間のインターフェース(EVキットにマウントされたMAX32625PICOなど)とI2Cレジスタの読み取り/書き込み用ソフトウェア(MAX25252EVKITソフトウェアなど)により、テストを簡単に行えます。

MAX25252EVKIT
MAX25252評価用キット

最新のディスカッション

MAX25252に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める