MAX25249

新規設計に推奨

4出力ミニPMIC、カメラアプリケーション用

業界最小の車載カメラ用電源ソリューション、高精度監視内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 複数の機能を小型サイズで実現
    • 1A同期整流高電圧バックコンバータ
      • 入力電圧範囲:5V~36V
      • 出力電圧:3V~4V、および5V (50mVステップ)
    • 2つの同期整流低電圧バックコンバータ
      • OUT2およびOUT3:最大1.2Aを供給
      • 0.8V~3.9875V (12.5mVステップ)
    • カメラセンサー用LDO:50dB (1kHz)
    • 2.2MHz動作
    • アクティブローRESET出力(プッシュプルまたはオープンドレイン)
  • 高精度
    • 出力電圧精度:±1.5%
    • OV/UV監視精度:±1.3%
  • 診断機能および特長
    • ASIL B準拠
    • 冗長リファレンス
  • 車載環境に対応する堅牢性
    • 電流モード、強制PWM動作
    • 過熱および短絡保護
    • 20ピンTQFN (3.5mm × 3.5mm)
    • Grade 1自動車用温度範囲:-40℃~+125℃
    • AEC-Q100認定
MAX25249
4出力ミニPMIC、カメラアプリケーション用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX25249EVKIT

MAX25249/MAX25249B/MAX25250の評価キット

機能と利点

  • 車載品質および信頼性要件に適合
    • 広い入力電源範囲:4.5V~36V
    • 自動車用温度範囲:-40℃~125℃
    • 過熱および短絡保護
  • 高精度出力電圧およびASIL機能
    • ASIL B準拠
    • OUT1、OUT2、OUT3、およびOUT4の精度:±1.5%
    • 過電圧および低電圧監視精度:±1.3%
  • 複数の機能を小型サイズで実現
    • 1A同期整流高電圧バックコンバータ
    • 2つの同期整流低電圧バックコンバータ(1.2Aおよび0.5A)
    • カメラセンサー用の高精度LDO
    • 2.2MHz強制PWM動作、スペクトラム拡散内蔵
    • 20ピンTQFNパッケージ(3.5mm × 3.5mm)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25249の評価キット(EVキット)は、カメラアプリケーションの給電用に設計された高効率4出力ミニPMICのMAX25249/MAX25249B用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは各出力を全負荷まで試験可能です。出力電圧精度は+4.5V~+36Vの通常動作入力範囲ですべての出力が±1.5%です。アクティブローRESET信号があり、過電圧および低電圧を±1.3%の精度で監視します。MAX25249BEVKIT#も提供され、MAX25249BATPB/VY+ ICが実装されています。

アプリケーション

  • フロント/リア/サラウンドビューカメラ

MAX25249BEVKIT

MAX25249/MAX25249B/MAX25250の評価キット

機能と利点

  • 車載品質および信頼性要件に適合
    • 広い入力電源範囲:4.5V~36V
    • 自動車用温度範囲:-40℃~125℃
    • 過熱および短絡保護
  • 高精度出力電圧およびASIL機能
    • ASIL B準拠
    • OUT1、OUT2、OUT3、およびOUT4の精度:±1.5%
    • 過電圧および低電圧監視精度:±1.3%
  • 複数の機能を小型サイズで実現
    • 1A同期整流高電圧バックコンバータ
    • 2つの同期整流低電圧バックコンバータ(1.2Aおよび0.5A)
    • カメラセンサー用の高精度LDO
    • 2.2MHz強制PWM動作、スペクトラム拡散内蔵
    • 20ピンTQFNパッケージ(3.5mm × 3.5mm)
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX25249の評価キット(EVキット)は、カメラアプリケーションの給電用に設計された高効率4出力ミニPMICのMAX25249/MAX25249B用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは各出力を全負荷まで試験可能です。出力電圧精度は+4.5V~+36Vの通常動作入力範囲ですべての出力が±1.5%です。アクティブローRESET信号があり、過電圧および低電圧を±1.3%の精度で監視します。MAX25249BEVKIT#も提供され、MAX25249BATPB/VY+ ICが実装されています。

アプリケーション

  • フロント/リア/サラウンドビューカメラ

MAX25249EVKIT
MAX25249/MAX25249B/MAX25250の評価キット
MAX25249BEVKIT
MAX25249/MAX25249B/MAX25250の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品