MAX25250
新規設計に推奨4出力ミニPMIC、カメラ・アプリケーション用
業界最小の車載カメラ用電源ソリューション、高精度監視内蔵
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.80
製品の詳細
- 複数の機能を小型サイズで実現
- 1A同期整流式高電圧降圧コンバータ
- 入力電圧範囲:5V~22V
- 出力電圧:3V~4V、および5V(50mVステップ)
- 2つの同期整流式低電圧降圧コンバータ
- OUT2およびOUT3:最大1.2Aを供給
- 0.8V~3.9875V(12.5mVステップ)
- カメラ・センサー用LDO:50dB(1kHz)
- 2.2MHz動作
- アクティブローRESET出力(オープン・ドレイン)
- 高精度
- 出力電圧精度:±1.5%
- OV/UV監視
- 1A同期整流式高電圧降圧コンバータ
- 車載環境に対応する堅牢性
- 電流モード、強制PWM動作
- 過熱および短絡保護
- 20ピンTQFN(3.5mm × 3.5mm)
- 自動車用温度範囲:-40℃~+125℃ (グレード1)
- AEC-Q100認定
MAX25250は、3つのDC/DCコンバータと1つの高PSRR LDOを内蔵した高効率、4出力PMICで、すべての出力にOV/UV監視を備えています。OUT1は1A高電圧同期整流式降圧コンバータで、Power over Coax または車載バッテリで動作します。OUT2およびOUT3は低電圧同期整流式降圧コンバータで、OUT1により動作し0.8V~3.9875Vの出力電圧範囲を提供します。OUT2は1.2Aを高メガピクセル・カメラおよび高速シリアライザに供給可能です。OUT3は1.2Aをイメージャ、シリアライザ、およびMCUの2次レールに給電します。OUT4はイメージャ電源用の低電圧、低ノイズ、高 PSRR LDOです。すべての降圧コンバータは全負荷、ライン、および温度範囲にわたって±1.5%の出力電圧精度を実現します。過電圧および低電圧フォルトは監視され、エラーはアクティブローRESETを介して通知されます。
このデバイスは、ノイズ耐性および負荷過渡応答を向上させる2.2MHz固定周波数PWMモードを備えています。高周波動作によりオール・セラミック・コンデンサの使用が可能で、外付け部品を最小限に抑えます。設定可能なスペクトラム拡散周波数変調は電磁放射を最小限に抑えます。内蔵の低RDS(ON)スイッチは重負荷時の効率を向上させ、ディスクリート・ソリューションに比べてレイアウトを簡素化します。
EN23およびEN4ピンの使用によるシーケンス処理と出荷時設定可能な出力電圧により、各種のイメージ・センサーや構成に対する柔軟性が向上します。その他の機能として、ソフト・スタート、過電流、および過熱保護があります。MAX25250は-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- リアビューカメラ
- サラウンドビューカメラ
ドキュメント
データシート 2
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX25250ATPA/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25250ATPA/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25250ATPC/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25250ATPC/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25250ATPD/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25250ATPD/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX25250に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める