MAX2032

高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

完全集成的SiGe无源混频器,具有出色的IIP3、2LO - 2RF和LO ±2IF特性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 650MHz至1000MHz RF频率范围
  • 650MHz至1250MHz LO频率范围
  • 570MHz至900MHz LO频率范围(参考MAX2029数据资料)
  • 直流至250MHz IF频率范围
  • 7dB变频损耗
  • +33dBm输入IP3
  • +24dBm输入1dB压缩点
  • 7dB噪声系数
  • 集成LO缓冲器
  • 集成RF和LO非平衡变压器
  • -3dBm至+3dBm低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为49dB,开关时间为50ns
  • 引脚兼容于MAX2039/MAX2041 1700MHz至2200MHz混频器
  • 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
MAX2032
高线性度、650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q下变频器/接收器 17
MAX9985 量产 双通道、SiGe、高线性度、700MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9996 量产 SiGe、高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9995 最后购买期限 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9994 量产 SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2032的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览