LTM2886
LTM2886
量产具固定 ±5V 和可调 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 6 通道逻辑隔离器:2500VRMS (持续 1 分钟)
- 正待 UL-CSA 标准认可文档 #E151738
- 隔离型 DC 电源:
- 3V 至 5V 可调 (在高达 100mA)
- ±5V 固定 (在高达 100mA)
- 无需外部组件
- SPI / 数字 (LTM2886-S) 或 I2C (LTM2886-I) 选项
- 可承受高共模瞬变:30kV/μs
- 高速操作:
- 10MHz 数字隔离
- 4MHz / 8MHz SPI 隔离
- 400kHz I2C 隔离
- 3.3V (LTM2886-3) 或 5V (LTM2886-5) 工作电压
- 1.62V至5.5V(LTM3886-S)或3V至5.5 V(LTM2886-I)逻辑电源
- 可在隔离势垒两端提供 ±10kV ESD HBM
- 最大连续工作电压:560VPEAK
- 低电流停机模式 (<10μA)
- 扁平 (15mm x 11.25mm x 3.42mm) BGA 封装
LTM2886 是一款完整的电流数字 µModule®(微型模块) 隔离器。其无需使用外部组件。单个 3.3V 或 5V 电源通过一个集成型隔离式 DC/DC 转换器为接口的两侧供电。一个逻辑电源引脚提供了与 1.62V 至 5.5V 不同逻辑电平的简易连接,这与主电源无关。
可用选项符合 SPI 和 I2C (仅限主控器模式) 规范。
隔离侧包括固定的 ±5V 电源和可调的 5V 电源,它们各能提供 100mA 以上的负载电流。5V 可调电源可以采用一个外部分压器进行设置。
耦合电感器和一个隔离式电源变压器在输入和输出逻辑接口之间提供了 2500VRMS 的隔离度。该器件非常适合于那些接地环路断开的系统,允许很大的共模电压范围。在共模瞬变 >30kV/μs 的情况下,通信不会出现中断。
应用
- 隔离型 SPI 或 I2C 接口
- 工业系统
- 测试与测量设备
- 断开接地环路
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 2
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM2886CY-3I#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2886CY-3S#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2886CY-5I#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2886CY-5S#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2886HY-3I#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2886HY-3S#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2886HY-5I#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2886HY-5S#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2886IY-3I#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2886IY-3S#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2886IY-5I#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) | ||
LTM2886IY-5S#PBF | 32-Lead BGA (15mm x 11.25mm x 3.42mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM2886CY-3I#PBF | 量产 | |
LTM2886CY-3S#PBF | 量产 | |
LTM2886CY-5I#PBF | 量产 | |
LTM2886CY-5S#PBF | 量产 | |
LTM2886HY-3I#PBF | 量产 | |
LTM2886HY-3S#PBF | 量产 | |
LTM2886HY-5I#PBF | 量产 | |
LTM2886HY-5S#PBF | 量产 | |
LTM2886IY-3I#PBF | 量产 | |
LTM2886IY-3S#PBF | 量产 | |
LTM2886IY-5I#PBF | ||
LTM2886IY-5S#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM2886CY-3I#PBF | 量产 | |
LTM2886CY-3S#PBF | 量产 | |
LTM2886CY-5I#PBF | 量产 | |
LTM2886CY-5S#PBF | 量产 | |
LTM2886HY-3I#PBF | 量产 | |
LTM2886HY-3S#PBF | 量产 | |
LTM2886HY-5I#PBF | 量产 | |
LTM2886HY-5S#PBF | 量产 | |
LTM2886IY-3I#PBF | 量产 | |
LTM2886IY-3S#PBF | 量产 | |
LTM2886IY-5I#PBF | ||
LTM2886IY-5S#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2886的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论