LTM2892
LTM2892
量产SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 6 通道逻辑隔离器:3500VRMS (持续 1 分钟)
- UL-CSA 认可文档 #E151738
- 3V 至 5.5V 电源运作
- 无需外部组件
- SPI / 数字 (LTM2892-S) 或 I2C (LTM2892-I) 选项
- 可承受高共模瞬变:50kV/μs
- 高速操作:
- 10MHz 数字隔离
- 4MHz / 8MHz SPI 隔离
- 400kHz I2C 隔离
- 可在高达 125°C 的温度下操作 (H 级)
- 1.62V 至 5.5V 逻辑电源用于实现灵活的数字接口
- 可在隔离势垒两端提供 ±15kV ESD HBM
- 最大连续工作电压:850VPEAK
- 低电流停机模式 (<10μA)
- 小外形 (9mm x 6.25mm x 2.91mm) BGA 封装
LTM®2892 是一款完整的电流数字 µModule® (微型模块) 隔离器。其无需使用外部组件。单独的 3V 至 5.5V 电源负责为数字隔离器的每一侧供电。分离的逻辑电源引脚提供了与 1.62V 至 5.5V 不同逻辑电平的简易连接,这与主电源无关。
模块选项可提供与 SPI (LTM2892-S) 和 I2C (LTM2892-I) (仅限主控器模式) 规范的兼容性。
耦合电感器在输入和输出逻辑接口之间提供了 3500VRMS 的隔离度。该器件非常适合于那些接地环路断开的系统,可在速度高于 50kV/μs 的大共模瞬变过程中提供不间断的通信。
应用
- 隔离型 SPI 或 I2C 接口
- 工业系统
- 测试与测量设备
- 断开接地环路
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
安全和法规认证 1
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 2
新闻 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM2892CY-I#PBF | 24-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 2.91mm) | ||
LTM2892CY-S#PBF | 24-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 2.91mm) | ||
LTM2892HY-I#PBF | 24-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 2.91mm) | ||
LTM2892HY-S#PBF | 24-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 2.91mm) | ||
LTM2892IY-I#PBF | 24-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 2.91mm) | ||
LTM2892IY-S#PBF | 24-Lead BGA (9mm x 6.25mm x 2.91mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM2892CY-I#PBF | 量产 | |
LTM2892CY-S#PBF | 量产 | |
LTM2892HY-I#PBF | 量产 | |
LTM2892HY-S#PBF | 量产 | |
LTM2892IY-I#PBF | 量产 | |
LTM2892IY-S#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM2892CY-I#PBF | 量产 | |
LTM2892CY-S#PBF | 量产 | |
LTM2892HY-I#PBF | 量产 | |
LTM2892HY-S#PBF | 量产 | |
LTM2892IY-I#PBF | 量产 | |
LTM2892IY-S#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 1 | ||
LTM2883 | 量产 | 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器 |
多协议收发器 1 | ||
LTC2873 | 量产 | 具可通断终端的单总线 RS485 / RS232 多协议收发器 |
高压热插拔控制器 1 | ||
LTM9100 | 量产 | 具 I2C 命令和遥测功能的 Anyside™ 高电压隔离型开关控制器 |
隔离式 RS-232 接口 1 | ||
LTM2882 | 量产 | 双通道、隔离型 RS232 μModule 收发器 + 电源 |
隔离式 RS-485 接口 1 | ||
LTM2881 | 量产 | 完整的隔离型 RS485 / RS422 μModule 收发器和电源 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM2892的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论