LT6657

量产

1.5ppm/°C 漂移、低噪声、缓冲基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低漂移
    • A 级:1.5ppm/°C (最大值)
    • B 级:3ppm/°C (最大值)
  • 低噪声:
    • 0.5ppmP-P (0.1Hz 至 10Hz)
    • 0.8ppmRMS (10Hz 至 1kHz)
  • 宽电源范围至 40V
  • 供应和吸收 10mA (最小值)
  • 电压调整率:0.2ppm/V
  • 负载调整率:2μV/mA
  • 反向电源保护
  • 反向输出保护
  • 低功率停机模式:<4μA (最大值)
  • 1.5V 最小电源 (对于 1.25V 选项)
  • 热保护
  • 能够在并联模式工作
  • 可配置为一个负基准
  • 可提供的输出电压选项:1.25V、2.5V、3V、4.096V、5V
  • MSOP-8 封装

LT6657
1.5ppm/°C 漂移、低噪声、缓冲基准
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6657-1.25
  • LT6657-2.5
  • LT6657-3
  • LT6657-4.096
  • LT6657-5

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


参考电路

Figure 1. CN0548 Block Diagram
CN0548 参考设计

隔离式高电压、高电流测量模块

特性和优点

  • 宽电流(+/-10 A)和电压(80 V)输入范围
  • 可配置增益/衰减设置
  • 电气隔离
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-08-19
    CN0548:隔离式高电压、高电流测量模块
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-05-13 01:02
    CN0548: Isolated High Voltage, High Current, Measurement Module
CN0548
隔离式高电压、高电流测量模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6657的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览