AD8418A
推荐新设计使用
双向、零漂移、电流检测放大器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 失调漂移:0.1 μV/℃(典型值)
- 电压失调:±200 μV(最大值,全温度范围)
- 电源工作范围:2.7 V至5.5 V
- 集成抗电磁干扰(EMI)滤波器
- 高共模输入电压范围
- 连续工作电压:-2 V至+70 V
- 连续耐压范围:−3 V至+80 V
- 最小直流共模抑制比(CMRR):90 dB
- 初始增益 = 20 V/V
- 宽工作温度范围
- AD8418AWB:−40°C至+125°C
- AD8418AWH:−40°C至+150°C
- 双向操作
- 提供8引脚SOIC和8引脚MSOP封装
- 通过汽车应用认证
AD8418A是一款高压、高分辨率分流放大器。设定初始增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.15%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8418A在输入共模电压处于−2 V至+70 V范围时,具有出色的输入共模抑制性能;它能够在分流电阻上进行双向电流的测量,适合各种汽车和工业应用,包括电机控制、电源管理和电磁阀控制等。
在−40°C至+150°C的整个温度范围内,AD8418A都能提供极佳的性能。它采用零漂移内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为0.1 μV/°C。AD8418A通过汽车应用认证。该器件集成EMI滤波器和专利电路,在脉冲宽度调制(PWM)类输入共模电压下具有高输出精度。输入失调电压的典型值为±100 μV。AD8418A提供8引脚MSOP和SOIC两种封装。
应用
- 下列应用中的高端电流检测
电机控制
电磁阀控制
电源管理 - 低端电流检测
- 诊断保护
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
视频 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8418ABRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8418ABRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8418AWBRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8418AWBRMZ-10 | 10-Lead MSOP | ||
AD8418AWBRMZ-10RL | 10-Lead MSOP | ||
AD8418AWBRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8418AWBRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8418AWBRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8418AWHRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8418AWHRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8418AWHRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8418AWHRZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 12, 2018 - 18_0156 Revision to AD8418A Data Sheet Absolute Maximum Ratings Table |
||
AD8418ABRMZ | 量产 | |
AD8418ABRMZ-RL | 量产 | |
AD8418AWBRMZ | 量产 | |
AD8418AWBRMZ-RL | 量产 | |
AD8418AWBRZ | 量产 | |
AD8418AWBRZ-RL | 量产 | |
AD8418AWHRMZ | 量产 | |
AD8418AWHRMZ-RL | 量产 | |
AD8418AWHRZ | 量产 | |
AD8418AWHRZ-RL | 量产 | |
3月 8, 2016 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8418ABRMZ | 量产 | |
AD8418ABRMZ-RL | 量产 | |
AD8418AWBRMZ | 量产 | |
AD8418AWBRMZ-RL | 量产 | |
AD8418AWHRMZ | 量产 | |
AD8418AWHRMZ-RL | 量产 | |
8月 31, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8418ABRMZ | 量产 | |
AD8418ABRMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8410A | 推荐新设计使用 | −2 V至70 V宽输入电压范围,2.2 MHz高带宽,具有PWM抑制和增益20 V/V的电流检测放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8418A
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8418A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论