AD7798
量产3通道、低噪声、低功耗、16位、Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 均方根(RMS)噪声:
27 nV(4.17 Hz、AD7799)
65 nV(16.7 Hz、AD7799)
40 nV(4.17 Hz、AD7798)
85 nV(16.7 Hz、AD7798) - 电流:380 μA(典型值)
- 省电模式:1 μA(最大值)
- 更新速率:4.17Hz至470Hz 3差分输入
- 低噪声可编程增益仪表放大器
- 内部时钟振荡器
- 50 Hz/60 Hz同时抑制
- 基准电压检测
- 低端功率开关
- 可编程数字输出
- 熔断电流
- 电源:2.7 V至5.25 V
AD7798/AD7799均为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声、带有三个差分模拟输入的16位/24位Σ-Δ型ADC。它还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64、更新速率为4.17 Hz时,AD7799的均方根(RMS)噪声为27 nV,AD7798的均方根(RMS)噪声为40 nV。
片内特性包括一个低端功率开关、基准电压检测、可编程数字输出引脚、熔断电流控制和一个内部时钟振荡器。输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17 Hz至470 Hz的范围内变化。
这些器件采用2.7 V至5.25 V电源供电,AD7798的典型功耗为300 µA,而AD7799的典型功耗为380 µA,两款器件均采用16引脚TSSOP封装。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 13
器件驱动器 2
参考电路 4
非常见问题 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7798BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7798BRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7798BRUZ | 量产 | |
AD7798BRUZ-REEL | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7798BRUZ | 量产 | |
AD7798BRUZ-REEL | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7798BRUZ | 量产 | |
AD7798BRUZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 4 | ||
ADR381 | 量产 | 2.048 V和2.5 V带隙基准电压源 |
ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 3 | ||
AD8639 | 量产 | 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道) |
ADA4505-2 | 量产 | 双通道10 μA,轨对轨I/O,零输入,交越失真放大器 |
ADA4051-2 | 量产 | 1.8V微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8539 | 量产 | 低功耗、精密、自稳零运算放大器 |
工具及仿真模型
设计工具 1
Σ-Δ型ADC指南
交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。
打开工具