LTM9100
LTM9100
量产具 I2C 命令和遥测功能的 Anyside™ 高电压隔离型开关控制器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 通过CSA (IEC/UL)认证,文件编号255632
- 加强绝缘
- 集成隔离电源
- 可调导通斜坡率和限流
- I2C/SMBus 接口
- 10位ADC可监控电流和两个非专用通道
- 高共模瞬变抗扰度:≥ 30kV/μs
- 故障状态警报和电源良好输出
- 独立的3V至5.5V逻辑电源
- ±20kV ESD隔离栅保护
- 最大连续工作电压:690VRMS
- 14.6mm爬电距离
- 低电流关断模式(<10μA)
- 22mm x 9mm x 5.16mm BGA 封装
LTM9100 µModule® (微型模块) 控制器是一款具有 I2C 接口的完整电气隔离型开关控制器,可用作负载开关或热插拔控制器。由一个外部 N 沟道 MOSFET 开关对负载实施软起动和控制。过流保护较大限度地减小了启动、输入阶跃和输出短路情况下的 MOSFET 应力。由于开关的隔离、浮动特性,因此它可以容易地通过配置以在高侧、低侧和浮动应用中使用。
单个 5V 电源通过一个集成的隔离式 DC/DC 转换器为开关控制器的两侧供电。与主电源无关的一个单独的逻辑电源输入提供了与 3V 至 5.5V 逻辑电平的简易连接。负载电流和两个额外电压输入的隔离式测量由一个 10 位 ADC 完成,并通过 I2C 接口访问。
利用一个 5kVRMS绝缘隔离把逻辑和 I2C 接口与开关控制器隔离开来,从而使得 LTM9100 非常适合用于高达 1000VDC 之总线供电工作的开关,以及用于在那些接地通路断开以允许大共模电压摆幅的系统中提供电气隔离。在共模瞬变高达 30kV/μs 的情况下,可保证通信不会出现中断。
应用
- 高电压直流热插拔
- 带电背板插入
- 隔离型分布式电源系统
- 电源监视器
- 工业控制系统
- 隔断接地环路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
安全和法规认证 1
视频 2
产品选型卡 3
新闻 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM9100CY#PBF | 42-Lead BGA (22mm x 9mm x 5.16mm) | ||
LTM9100HY#PBF | 42-Lead BGA (22mm x 9mm x 5.16mm) | ||
LTM9100IY#PBF | 42-Lead BGA (22mm x 9mm x 5.16mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM9100CY#PBF | ||
LTM9100HY#PBF | 量产 | |
LTM9100IY#PBF | ||
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM9100CY#PBF | ||
LTM9100HY#PBF | 量产 | |
LTM9100IY#PBF |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM9100
Linduino 3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM9100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论