低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz)
ADI公司的低噪声(≤ 10nV/√Hz)运算放大器产品系列包括很多具有业界较低噪声性能的放大器。这些高速、低失真(1 nV或更小)运算放大器能够在最苛刻的条件下实现较高的信号保真度,让系统设计人员能够在具有更高源阻抗的应用中实现较低的系统总噪声性能。我们提供许多不同类型的这类放大器,它们具有宽电源电压范围和低功耗特性。
ADI公司的低噪声(≤ 10nV/√Hz)运算放大器产品系列包括很多具有业界较低噪声性能的放大器。这些高速、低失真(1 nV或更小)运算放大器能够在最苛刻的条件下实现较高的信号保真度,让系统设计人员能够在具有更高源阻抗的应用中实现较低的系统总噪声性能。我们提供许多不同类型的这类放大器,它们具有宽电源电压范围和低功耗特性。
产品分类
设计资源

视频
. 2023-08-04
利用精密位置编码器解决方案提升生产力
解决方案设计及宣传手册
.2023-06-28
利用精密位置编码器解决方案提升生产力
在线研讨会
.2021-07-16
运算放大器的基础知识
产品选型指南
.2019-05-13
Precision Technology Selection Guide 2018
非常见问题
.2018-06-04
用于快速测试电路信号响应的袖珍型白噪声发生器
用户手册
.2015-02-14
UG-422: AD8476 Differential Amplifier Evaluation Board for 8-Lead MSOP Package
产品选型指南
.2015-02-14
High Speed Op Amps Selection Guide
用户手册
.2013-02-04
UG-311: Reliability Handbook
教程
.2012-05-01
MT-202: 全通滤波器
教程
.2012-04-25
MT-203: Bainter陷波滤波器
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}