传感器与MEMS
searchIcon
banner background image

传感器与MEMS

ADI公司MEMS加速度计和陀螺仪解决方案为设计人员提供分立器件和即插即用式iSensor® MEMS子系统。我们的iSensor MEMS IMU是高度集成的多轴解决方案,结合了在动态条件下适合多个自由度应用的陀螺仪、加速度计、磁力计、压力传感器和其他技术。下载我们的技术文章并阅读客户成功案例,了解我们如何高效、可靠地满足当今复杂的应用要求。
ADI公司MEMS加速度计和陀螺仪解决方案为设计人员提供分立器件和即插即用式iSensor® MEMS子系统。我们的iSensor MEMS IMU是高度集成的多轴解决方案,结合了在动态条件下适合多个自由度应用的陀螺仪、加速度计、磁力计、压力传感器和其他技术。下载我们的技术文章并阅读客户成功案例,了解我们如何高效、可靠地满足当今复杂的应用要求。

子分类

archive icon
Magnetic field sensors are devices that detect and measure magnetic fields around permanent magnets, current conductors, and electrical devices. As the world becomes increasingly electrified, demand for improved positional and current sensing has grown in turn. ADI MagIC+™ breakthrough multiturn sensing technology operates with zero-power enabling more space-efficient solutions and ADI MagIC+™ magnetic field sensors create more accurate solutions. Analog Devices’ Magneto Resistive Sensing Technologies, signal conditioning capabilities, and deep domain expertise are enabling new, innovative, and high-performance sensing solutions for both position and current measurements across a broad range of applications and markets.
archive icon
ADI公司 MEMS 陀螺仪和 iSensor® MEMS 陀螺仪子系统可在复杂、恶劣工作条件下可靠地检测和测量物体角速率。我们的MEMS陀螺仪产品系列包括模拟和数字输出,抗冲击和抗振动性能超高,而且温度敏感度控制能力达25 ppm/°C。以度/秒为单位测量物体的转速,支持宽动态范围和带宽,同时在我们的专家帮助下,您可以迅速启动下一个设计。
archive icon
传感器中枢将精密传感器接口电子元件、固件和算法相结合,提供集成式解决方案,支持可穿戴健身、可穿戴医疗监测和其他便携式生物传感器应用。通过高度集成,确保解决方案尺寸小巧、组件数量少、功耗低。
archive icon
化学分析涉及光检测和带电离子束的使用、氧化还原反应以及其他技术。实施这些技术的分析方法根据样本类型和测量特性进行选择,具体包括光谱学、光谱测定法和电化学法等。准确的高置信度检测、识别和特性表征离不开准确的检测功能和电子设备。ADI公司出色的信号链、传感器和处理器解决方案可确保检测限值(LOD)和精度不受电子产品设计的限制。
archive icon
ADI公司的惯性测量单元(IMU)传感器以多轴方式组合精密陀螺仪、加速度计、磁力计和压力传感器。即便是在极为复杂的应用和动态环境下,我们的技术也能可靠地检测并处理多个自由度。这些即插即用型解决方案包括完整的出厂校准、嵌入式补偿和传感器处理以及简单的可编程接口。
archive icon
ADI公司的光学检测器件以业界较低功耗提供高信噪比,非常适合电池供电应用。我们的产品系列涵盖IC尺寸中较宽的波长范围,波长范围为UV至近IR的1600 nm,适合医疗健康、汽车和工业应用。
archive icon
ADI公司的加速度计和iSensor® MEMS加速度计子系统能够在注重性能的应用中准确可靠地检测和测量加速度、倾斜、冲击和振动。我们产品系列具有出色的功率、噪声、带宽和温度规格特性,提供一系列MEMS传感器和信号调理片内集成。我们基于MEMS的Circuits from the Lab®参考设计由ADI专家构造和测试,可帮助您迅速启动下一个系统设计。
archive icon
生物传感器作为桥梁,弥合了物理世界和数字世界之间的鸿沟。ADI公司的生物传感器解决方案由一系列集成式和分立式传感器与信号调理技术解决方案提供支持,可用于便携式、可穿戴以及床边监护系统。我们的集成光学模块或传感器接口可对光学心率、心率变异性和脉搏血氧饱和度(SpO2)进行光电容积脉搏波(PPG)测量。我们的高精度和低功耗模拟前端可对心电图(ECG)、EMG、EEG和类似应用进行生物电测量。ADI的生命体征测量产品组合包括光学传感器、生物电模拟前端、生物阻抗引擎、低功耗运动传感器和高精度温度传感器。
archive icon
使用红外动态光学传感器的手势传感器能够远距离检测多种手势。ADI公司的新一代高性能手势传感器可以检测附近更大范围内的活动,检测范围是之前几代产品的两倍,达到了40 cm,尺寸减小到之前的四分之一,成本比汽车、工业和消费电子应用中使用的基于飞行时间(ToF)的相机系统低十倍。
archive icon
ADI温度传感器能够以高精度进行温度检测和测量,并提供可靠的测量结果。我们的温度传感器产品支持模拟输出和数字输出格式,以适应工业、通信和汽车等所有传统市场,以及数字医疗等新兴领域的各种终端应用需求。 ADI公司的温度传感器可在宽温度范围内实现最高±0.1°C的测量精度,具有NIST可跟踪性,可即插即用,通常不需要额外进行信号调理或校准。此外,ADI的数字温度传感器可集成DAC、ADC、基准电压源以及限值警报寄存器等其他功能。还提供一系列接口,包括I2C、SPI和PWM(针对数字产品)以及电流和电压(针对模拟产品)。 ADI温度传感器器件提供各种封装选项,包括具有较高鲁棒性的陶瓷和金属封装,以及适合传感器尺寸至关重要的应用的塑料和WLCSP封装。 ADI公司的所有温度传感器均经过生产测试和校准,无需进行装配后系统校准。
archive icon
ADI公司的加速度计和iSensor® MEMS加速度计子系统能够在注重性能的应用中精确可靠检测和测量加速度、倾斜、冲击和振动。 我们产品系列在功率、噪声、带宽和温度规格方面处于业界领先地位,提供一系列MEMS传感器和信号调理片内集成。 我们基于MEMS的Circuits from the Lab®参考电路设计由ADI专家构造和测试,可帮助您迅速启动下一个系统设计。