MAX40078
推荐新设计使用单/双/四通道超低输入偏置电流、低噪声放大器
低输入偏置电流、极低噪声和微小尺寸完美组合,非常适合高精度应用
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低输入电压噪声密度:4.2nV/
@ 30KHz
- 低输入电流噪声密度:0.5fA/
- 低输入偏置电流:0.3pA (典型值)
- 低失真:0.00035%或-109dB THD+N (1kΩ负载)
- 采用+2.7V至+5.5V单电压工作
- 输入共模电压范围包括地
- 1kΩ负载时满摆幅输出
- 宽带宽:MAX 40079/MAX40077/MAX40078 (10MHz);MAX40087/MAX40089 (42MHz)
- 优异的直流特性:VOS ≤ 30µV
- 单通道6焊球WLP封装为1.31mm x 0.73mm,0.35mm焊球间距
- 双通道8焊球WLP封装为0.96mm x 1.66mm,0.35mm焊球间距
- 采用节省空间的6-WLP、6-SOT、8-WLP和ΩMAX封装。
MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078为宽带、低噪声、低输入偏置电流运算放大器,提供满摆幅输出,采用2.7V至5.5V单电源工作。这些低噪声放大器每个放大器的静态耗流为2.2mA。该家族放大器具有超低失真(0.0002% THD+N),以及低输入电压噪声密度(4.2nV/√Hz)和低输入电流噪声密度(0.5fA/√Hz)。0.3pA (典型值)低输入偏置电流与低噪声(4.5nV/√Hz)相结合,再加上宽带宽,为互阻(TIA)和成像应用提供优异的性能。
这些放大器具有满摆幅输出,其输入共模电压范围包括地。MAX40079/MAX40077/MAX40078分别为单/双/四通道,单位增益稳定,带宽为10MHz。MAX40087/MAX40089分别为单/双通道,增益≥5时稳定,带宽为42MHz。器件工作在-40°C至+125°C温度范围。
单通道运放采用6焊球晶圆级封装(WLP)和6引脚SOT23封装,双通道运放采用8焊球WLP封装和µMAX-8封装,四通道运放采用14-TSSOP封装。
应用
- ADC缓冲器
- DAC输出放大器
- 数字测量
- 低噪声麦克风/前置放大器
- 医疗仪表
- pH探头和参考电极
- 应变仪/传感器放大器
- 互阻放大器
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40078AUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX40078AUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
通用运算放大器 1 | ||
MAX40075 | 推荐新设计使用 | 10MHz/42MHz、低噪声、低偏置电流运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX40078
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max40078的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论