ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADA4851-2
量产低成本、高速、轨到轨输出运算放大器(双通道)
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高速
−3 dB带宽:130 MHz
压摆率:375 V/µs
0.1%建立时间:55 ns - 出色的视频特性
0.1 dB平坦度:11 MHz
差分增益:0.08%
差分相位:0.09° - 额定电源电压:+3 V、+5 V和±5 V
- 轨到轨输出
输出摆幅达到任一供电轨60 mV范围内 - 低失调电压:0.6 mV
- 宽电源电压范围:2.7 V至12 V
- 低功耗:每个放大器2.5 mA
- 省电模式
- 提供节省空间的封装:
6引脚SOT-23、8引脚MSOP和14引脚TSSOP - 通过AEC-Q100认证(ADA4851-2W和ADA4851-4W)
ADA4851-1(单通道)、ADA4851-2(双通道)和ADA4851-4(四通道)均为低成本、高速、电压反馈型、轨到轨输出运算放大器。虽然这些器件成本较低,但仍能够提供出色的整体性能和丰富多样的功能。130 MHz的−3 dB带宽和高压摆率使这些放大器非常适合许多通用高速应用。
ADA4851系列设计采用+3 V至±5 V电源供电。这些器件具有单电源供电能力,输入信号可扩展至负供电轨以下200 mV、正供电轨的2.2 V范围内。放大器的输出摆幅可达任一供电轨的60 mV范围内。
低成本、出色的差分增益(0.08%)和差分相位(0.09°)以及11 MHz的0.1 dB平坦度,使这些放大器非常适合消费电子视频应用。
ADA4851系列可以在扩展温度范围(−40°C至+125°C)内工作。ADA4851-4W和ADA4851-2W为汽车应用级产品,已通过AEC-Q100认证,可以在−40°C至+125°C范围内工作。更多详情参见“汽车产品”部分。
应用- 车载信息娱乐系统
- 汽车驾驶员辅助系统
- 消费电子视频设备
- 专业视频设备
- 视频切换器
- 有源滤波器
- 时钟缓冲器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
教程 13
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4851-2WYRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4851-2YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4851-2YRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
ADA4851-2YRMZ-RL7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 11, 2013 - 13_0191 Addition of Polyimide Layer to the ADA4850-1, ADA4851-1, ADA4850-2, ADA4851-2 & ADA4851-4 |
||
ADA4851-2WYRMZ-R7 | 量产 | |
ADA4851-2YRMZ | 量产 | |
ADA4851-2YRMZ-RL | 量产 | |
ADA4851-2YRMZ-RL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADA4851-2WYRMZ-R7 | 量产 | |
ADA4851-2YRMZ | 量产 | |
ADA4851-2YRMZ-RL | 量产 | |
ADA4851-2YRMZ-RL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
ADA4851-2YRMZ | 量产 | |
ADA4851-2YRMZ-RL | 量产 | |
ADA4851-2YRMZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4891-2 | 量产 | 低成本CMOS、高速、轨到轨放大器 |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具SPICE 模型 1
VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4851-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论