处理器和微控制器
searchIcon
banner background image

处理器和微控制器

我们的处理器和微控制器支持各种通用和特定应用需求。

这些处理器包括音频处理器/SoC、嵌入式处理器和数字信号处理器,具有浮点(SHARC+、SHARC和TigerSHARC)和定点(Blackfin、SigmaDSP和ADSP-21xx)DSP内核以及各种混合外设。SoC集成了Arm®内核以支持以太网和USB等复杂的外设。

微控制器包括基于32位Arm和8位8052技术构建的混合信号控制处理器和模拟微控制器。广泛的产品组合包括模数和数模转换、闪存、电源管理和数字加速度计/滤波器等片内选项,以满足系统要求并简化设计。

我们的处理器和微控制器支持各种通用和特定应用需求。

这些处理器包括音频处理器/SoC、嵌入式处理器和数字信号处理器,具有浮点(SHARC+、SHARC和TigerSHARC)和定点(Blackfin、SigmaDSP和ADSP-21xx)DSP内核以及各种混合外设。SoC集成了Arm®内核以支持以太网和USB等复杂的外设。

微控制器包括基于32位Arm和8位8052技术构建的混合信号控制处理器和模拟微控制器。广泛的产品组合包括模数和数模转换、闪存、电源管理和数字加速度计/滤波器等片内选项,以满足系统要求并简化设计。

子分类

archive icon
数字信号处理(DSP)是各种行业领域和应用的一项关键要求。我们提供各种数字信号处理解决方案,适合汽车、便携式、电机/功率控制、安全、测试与测量等应用,可帮助您满足设计需求。 我们的处理器产品组合提供可扩展的低延迟音频性能,集成了具有许多选项的大容量片内SRAM,包括片内ASRC和多通道IIR/FIR/FFT加速度计,以便实现实时音频处理。系统连接包括TDM/I2S、以太网、MLB、CAN、SPI、I2C、UART等,使其适合各种嵌入式应用。
Arrow image
数字信号处理(DSP)是各种行业领域和应用的一项关键要求。我们提供各种数字信号处理解决方案,适合汽车、便携式、电机/功率控制、安全、测试与测量等应用,可帮助您满足设计需求。 我们的处理器产品组合提供可扩展的低延迟音频性能,集成了具有许多选项的大容量片内SRAM,包括片内ASRC和多通道IIR/FIR/FFT加速度计,以便实现实时音频处理。系统连接包括TDM/I2S、以太网、MLB、CAN、SPI、I2C、UART等,使其适合各种嵌入式应用。

Sub-subcategories

right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect right arrow for link redirect
archive icon
传感器中枢将精密传感器接口电子元件、固件和算法相结合,提供集成式解决方案,支持可穿戴健身、可穿戴医疗监测和其他便携式生物传感器应用。通过高度集成,确保解决方案尺寸小巧、组件数量少、功耗低。
archive icon
ADI EagleEye™边缘智能。视觉检测算法用于智能楼宇中的人员分类、计数和跟踪以及占用检测;ADI在计算机视觉领域有着悠久的历史,利用业界领先的DSP内核,如ADSP-BF70x处理器或ADI SHARC®和SHARC+®数字信号处理(DSP)核心技术。通过将先进的视觉检测算法与业界领先的计算机视觉和嵌入式软件专业知识相结合,ADI公司开发出了用于人员和对象分类、计数、跟踪和尺寸测量的算法集的首个算法。初始产品基于占用检测硬件和软件平台,适用于基于Blackfin处理器系列内核的智能楼宇。人数统计系统易于集成,因此可以帮助客户解决更复杂的问题。基于平台的该方法可以提供改善资产和人员管理、社交距离、安全性、员工敬业度、空间利用率、人员生产力和能效所需的洞察力。
archive icon
ADI微控制器单元(MCU)可用于各种物联网处理应用。它们通过用于精密检测应用的内置ADC、DAC和温度传感器实现模拟和数字检测功能以解读功能。其中一些MCU可由具有板载电源管理以及嵌入式内存和安全功能的单个纽扣电池供电,从而有助于保护我们客户的IP。这些微控制器可用于工业、汽车和仪器仪表应用,以及智能农业、智能楼宇、智能城市、智能工厂和智能健康等物联网(IoT)应用。

Featured Resource

Have questions? Find the answers on EngineerZone
campaign-image
campaign-image

Featured Resource

Have questions? Find the answers on EngineerZone