ADA4851-4

量产

低成本、高速、轨到轨输出运算放大器(四通道)

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速
    −3 dB带宽:130 MHz
    压摆率:375 V/µs
    0.1%建立时间:55 ns
  • 出色的视频特性
    0.1 dB平坦度:11 MHz
    差分增益:0.08%
    差分相位:0.09°
  • 额定电源电压:+3 V、+5 V和±5 V
  • 轨到轨输出
    输出摆幅达到任一供电轨60 mV范围内
  • 低失调电压:0.6 mV
  • 宽电源电压范围:2.7 V至12 V
  • 低功耗:每个放大器2.5 mA
  • 省电模式
  • 提供节省空间的封装:
    6引脚SOT-23、8引脚MSOP和14引脚TSSOP
  • 通过AEC-Q100认证(ADA4851-2W和ADA4851-4W)
ADA4851-4
低成本、高速、轨到轨输出运算放大器(四通道)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4891-4 量产 低成本CMOS、高速、轨到轨放大器(四通道)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

SPICE 模型 1

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

评估套件

EVAL-ADA4851-4
ADA4851-4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4851-4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览