ADA4084-4S

推荐新设计使用

航空航天四路低噪声轨到轨 I/O 低功耗运算放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 轨到轨输入/输出 
  • 低功耗:±15 V 时每个放大器为 0.625 mA(典型值)
  • 增益带宽产品:AV =100 时为 15.9 MHz(典型值) 
  • 单位增益交越:9.9 MHz(典型值) 
  • −3 dB 闭环带宽:±15 V 时为 13.9 MHz(典型值) 
  • 低失调电压:100 μV(最大值)
  • 单位增益稳定 
  • 高压摆率:4.6 V/μs(典型值)
  • 低噪声:1 kHz 时为 3.9 nV/√Hz(典型值)
 
ADA4084-4S
航空航天四路低噪声轨到轨 I/O 低功耗运算放大器
ADA4084-4S pin configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4084-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ada4084-4s的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览