ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADA4860-1
量产高速、低成本运算放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高速
-3 dB带宽:800 MHz
压摆率:790 V/µs
0.5%建立时间:8 ns - 宽电源电压范围:5 V至12 V
- 低功耗:6 mA
- 0.1 dB平坦度:125 MHz
- 差分增益:0.02%
- 差分相位:0.02°
- 低失调电压:3.5 mV(典型值)
- 高输出电流:25 mA
- 省电模式
ADA4860-1是一款低成本、高速、电流反馈型运算放大器,具有出色的整体性能。800 MHz的-3 dB带宽和790 V/μs压摆率使该放大器非常适合许多高速应用。该放大器成本低,具有出色的差分增益(0.02%)和差分相位(0.02°)以及125 MHz的0.1 dB平坦度,因而非常适合消费电子视频及专业视频应用。
ADA4860-1设计采用+5 V至±5 V电源供电,电源电流为6 mA。此外还具有省电特性,可将电源电流降至0.25 mA,从而进一步降低功耗。
ADA4860-1采用6引脚SOT-23封装,设计工作温度范围为-40°C至+105°C。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
教程 4
产品选型指南 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4860-1YRJZ-RL7 | 6-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADA4860-1YRJZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4860
SPICE 模型 1
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4860-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论