eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADG787

量产

2.5 Ω、CMOS、低功耗、双通道2:1多路复用/解复用USB 1.1开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容USB 1.1信号开关
  • −3 dB带宽:150 MHz
  • 小型10引脚LFCSP、WLCSP、MSOP封装
  • 采用1.8 V至5.5 V单电源供电
  • 低导通电阻
    2.5 Ω (典型值)
    3.35Ω (最大值,85°C)
  • 典型功耗:<0.1 μW

ADG787
2.5 Ω、CMOS、低功耗、双通道2:1多路复用/解复用USB 1.1开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG787

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-10MSOP

开关和多路复用器产品系列中用于10引脚MSOP器件的评估板

特性和优点

  • 10引脚MSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板载额外空间支持原型制作

产品详情

EVAL-10MSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的10引脚MSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-10MSOPEBZ采用箝位将10引脚MSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。


10引脚MSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K10),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。


相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-10MSOP
开关和多路复用器产品系列中用于10引脚MSOP器件的评估板

参考电路

CN0196
隔离全桥驱动电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG787的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览