ADUM7234

量产

隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 隔离高端和低端输出
  • 工作电压
    高端或低端相对于输入:±350 VPEAK
    高端/低端差分:350 VPEAK
  • 峰值输出电流:4 A
  • 高工作频率:1 MHz(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 工作温度最高可达105°C
  • 16引脚窄体SOIC封装
  • 安全和法规认证(申请中)
    UL认证
    UL 1577 1000 V均方根值输入至输出耐受电压

ADUM7234
隔离式精密半桥驱动器,提供4 A输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

参考电路

CN0196
隔离全桥驱动电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM7234的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览