eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

OP193

量产

精密、微功耗单通道运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作电压范围:+1.7 V至±18 V
  • 低电源电流:每个放大器15 μA
  • 低失调电压:100 μV(最大值)
  • 输出吸电流和源电流:±8 mA
  • 无反相
  • 单电源或双电源供电
  • 高开环增益:600 V/mV
  • 单位增益稳定
OP193
精密、微功耗单通道运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

参考电路

CN0214 参考设计

采用ARM7的USB热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 典型温度范围为-200 C至+400 C
  • T型热电偶测量系统
  • 带ARM7处理内核的单芯片解决方案
  • 采用RTD进行冷结补偿
CN0319 参考设计

采用ARM Cortex-M3的14位、4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 4-20mA热电偶温度监控器
  • 冷结补偿
  • 环路供电型
CN0145 参考设计

利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器

特性和优点

  • 温度监控解决方案
  • 与4-20mA控制器接口
  • 带集成处理器的24位精密转换
CN0214
采用ARM7的USB热电偶温度测量系统
CN0319
采用ARM Cortex-M3的14位、4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统
CN0145
利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 OP193的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览