eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADR280

量产

1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1.2 V精密输出
  • 出色的电压调整率:2 ppm/V(典型值)
  • 高电源纹波抑制:–80 dB (220 Hz)
  • 超低电源电流:16 μA(最大值)
  • 温度系数:40 ppm/°C(最大值)
  • 低噪声:12.5 nV/√Hz(典型值)
  • 工作电压范围:2.4 V至5.5 V
  • 紧凑的3引脚SOT-23和SC70封装

ADR280
1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
AD-FMCADC7-EBZ

ADL5567和AD9625模拟信号链评估和集成VCO的ADF4355-2宽带频率合成器

特性和优点

  • 利用JESD204B高速串行接口可实现单通道2.5 GSPS转换
  • 具有20dB电压增益调节的驱动器放大器接口
  • 针对时钟或外部时钟的片上PLL和VCO设置
  • ADC真直流耦合输入和模拟输入前端,带宽=DC至1.8GHz

  • 产品详情

    AD-FMCADC7-EBZ是一款单通道高速数据采集板,集成了12位、单通道AD9625 (ADC采样速率:2500 MSPS)和驱动转换器的低失真、4.8 GHz、差分放大器ADL5567。FMC尺寸形式支持JESD204B高速串行接口。使用集成VCO的片上ADF4355-2宽带PLL支持所有时钟。该产品设计用于DC至1.8GHz的宽带模拟信号采样。AD9625将宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性融于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用。


    此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位等要求。虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用(COTS)板。如果需要可供立即集成的商用产品,请咨询FMC制造商并查阅FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。


    该板针对配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。


    该板专门针对放大器模拟输入上通过转换器信号链的真直流耦合而设计。从而产生尽可能宽的适合AD-FMCADC7-EBZ的频谱。


    参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口采集器件数据。样本写入外部DDR-DRAM中。它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


    AD-FMCADC7-EBZ
    ADL5567和AD9625模拟信号链评估和集成VCO的ADF4355-2宽带频率合成器

    参考电路

    CN0145 参考设计

    利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器

    特性和优点

    • 温度监控解决方案
    • 与4-20mA控制器接口
    • 带集成处理器的24位精密转换
    CN0145
    利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 ADR280的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览