AD8295
量产精密仪表放大器,内置信号处理放大器
- 产品模型
- 6
产品详情
|
|
AD8295在4 mm × 4 mm小型封装内集成了精密仪表放大器前端所需的全部器件,其中包含一个高性能仪表放大器、两个通用运算放大器和两个精密匹配的10 kΩ电阻。
AD8295有助于实现轻松且高效的印制电路板布线。AD8295器件布局合理,其典型应用电路仅需较短布线和少量过孔。与大多数芯片级封装不同,AD8295器件背面没有裸露的金属焊盘,从而节省了额外的布线与过孔空间。AD8295采用4 mm × 4 mm LFCSP封装,需要的电路板空间仅为8引脚SOIC封装的一半。
AD8295包含一个高性能可编程增益仪表放大器,其增益可编程范围为1至1000,利用单个电阻即可进行设置。AD8295具有低噪声和出色的共模抑制特性,即使在存在大型共模干扰的情况下,也能够轻松探测微弱信号。欲了解未集成相关信号调理电路的类似仪表放大器,请参考AD8221或AD8222数据手册。
AD8295采用单电源或双电源供电,适合使用±10V输入电压的应用。在-40°C至+85°C的整个工业温度范围内,AD8295级别的产品均能保证性能。AD8295的工作温度范围为-40°C至+125°C;欲了解器件在高达125°C温度下的工作特性,请参考典型性能特性部分。
应用
Data Sheet, Rev 0, 11/2008
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
参考电路 1
技术书 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8295ACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8295ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8295ACPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8295BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8295BCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) | ||
AD8295BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.85mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD8295ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8295ACPZ-RL | 量产 | |
AD8295ACPZ-WP | 量产 | |
AD8295BCPZ-R7 | 量产 | |
AD8295BCPZ-RL | 量产 | |
AD8295BCPZ-WP | 量产 | |
12月 4, 2016 - 15_0094 Assembly Transfer of Small Body Punched LFCSP Products to Amkor Philippines |
||
AD8295ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8295ACPZ-RL | 量产 | |
AD8295ACPZ-WP | 量产 | |
AD8295BCPZ-R7 | 量产 | |
AD8295BCPZ-RL | 量产 | |
AD8295BCPZ-WP | 量产 | |
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8295ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8295ACPZ-RL | 量产 | |
AD8295ACPZ-WP | 量产 | |
AD8295BCPZ-R7 | 量产 | |
AD8295BCPZ-RL | 量产 | |
AD8295BCPZ-WP | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8295的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论