eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8476

量产

低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极低功耗
    - 电源电流:330 μA
  • 全差分或单端输入/输出
  • 差分输出设计用于驱动精密ADC
    - 驱动开关电容和Σ-Δ型ADC
    - 轨到轨输出
  • VOCM引脚调整输出共模电压
  • 最高超过电源电压18 V的过压保护
  • 高性能
    - 适合驱动16位、最高250 kSPS的转换器
    - 输出噪声:39nV/√Hz
    - 增益漂移:1 ppm/°C
    - 输出失调电压:200 µV(最大值)
    - 压摆率:10 V/μs
    - 带宽:5 MHz
  • 单电源供电:3 V至18 V
  • 双电源供电:±1.5 V至±9 V
AD8476
低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

评估套件

EVAL-AD8476

AD8476 评估板

产品详情

对于采用AD8476低功耗、全差分G=1放大器的特定应用电路,使用8引脚MSOP封装时AD8476-EVALZ可帮助设计人员轻松获取快速性能结果。

该电路板布局足够灵活,允许不同的电路配置,包括单端或差分输入选项,以及用于输出负载和滤波的空间。 大多数电阻和电容采用0603封装。

请参考用户指南UG-422。

EVAL-AD8476
AD8476 评估板

参考电路

CN0271 参考设计

集成放大器冷结补偿的热电偶温度测量系统

特性和优点

  • 典型温度范围为-200 C+1200 C
  • K型热电偶测量系统
  • 16ADC、低温度漂移
  • 集成冷结补偿
CN0271
集成放大器冷结补偿的热电偶温度测量系统

最新评论

近期浏览