AD5412
AD5412
量产单通道、12位、电流源和电压输出DAC,HART连接
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 12/16位分辨率和单调性
- 电流输出范围:4 mA至20 mA;0 mA至20 mA;0 mA至24 mA
总非调整误差(TUE):±0.01 %(典型值,FSR)
输出漂移:±3 ppm/°C - 电压输出范围:0 V至5 V;0 V至10 V;±5 V;±10 V
超量程:10%
总非调整误差(TUE):±0.01 %(典型值,FSR)
输出漂移:±2 ppm/°C - 灵活的串行数字接口
- 片内输出故障检测
- 片上基准压源:10 ppm/°C(最大值)
- 可选的稳压DVCC输出
- 异步清零功能
- 电源范围
AVDD:10.8V至40 V
AVSS:-26.4V至-3V/0V - 输出环路顺从电压:AVDD – 2.5 V
- 温度范围:−40°C至+85°C
- TSSOP和LFCSP封装
AD5412/AD5422是低成本、精密、完全集成、12/16位数模转换器(DAC),内置可编程电流源和可编程电压输出,设计用于满足工业过程控制应用的需要。
输出电流范围可编程设置为4 mA至20 mA、0 mA至20 mA或者超量程的0 mA至24 mA。
此产品的LFCSP版本有一个CAP2引脚,可以将HART信号耦合到AD5412/AD5422的电流输出上。
电压输出由一个独立引脚提供,该引脚可配置成提供0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V或±10 V输出范围;所有范围均提供10%的超量程。
模拟输出有短路和开路保护,可驱动1 μF的容性负载。
该器件的AVDD工作电压范围是10.8 V至40 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD – 2.5 V。
灵活的串行接口为SPI和MICROWIRE™兼容型,可以采用三线式模式工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。
器件还包括上电复位功能,确保器件在已知状态下上电。该器件还含有一个异步清零引脚(CLEAR),它可将输出设置为零电平/中间电平电压输出或将输出设置为选定电流范围的低端。
在电流模式和电压模式下,总输出误差典型值均为±0.01%。
应用
- 过程控制
- 执行器控制
- PLC
- HART网络连接(仅适用于LFCSP封装)
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5412ACPZ-REEL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD5412ACPZ-REEL7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD5412AREZ | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
AD5412AREZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD5412ACPZ-REEL | 量产 | |
AD5412ACPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD5412ACPZ-REEL | 量产 | |
AD5412ACPZ-REEL7 | 量产 | |
8月 28, 2015 - 15_0162 AD5412/AD5422 Data Sheet Specification Change |
||
AD5412ACPZ-REEL | 量产 | |
AD5412ACPZ-REEL7 | 量产 | |
AD5412AREZ | 量产 | |
AD5412AREZ-REEL7 | 量产 | |
3月 9, 2010 - 10_0055 AD5412/AD5422 Datasheet specification change |
||
AD5412ACPZ-REEL | 量产 | |
AD5412ACPZ-REEL7 | 量产 | |
AD5412AREZ | 量产 | |
AD5412AREZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HART 接口解决方案 2 | ||
AD5700 | 量产 | 低功耗HART调制解调器 |
AD5700-1 | 量产 | 集成精密振荡器的低功耗HART调制解调器 |
isoPower 3 | ||
ADUM5401 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性) |
ADUM5402 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性) |
ADUM5403 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性) |
USB 隔离器 1 | ||
ADUM4160 | 量产 | 全速/低速USB数字隔离器 |
标准数字隔离器 5 | ||
ADUM1400 | 量产 | 四通道数字隔离器(4/0通道方向性) |
ADUM1200 | 量产 | 双通道数字隔离器(2/0通道方向性) |
ADUM7440 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7441 | 量产 | 1 kV RMS四通道数字隔离器 |
ADUM7442 | 量产 | 1 kV RMS 四通道数字隔离器 |
串联基准电压源 3 | ||
ADR425 | 量产 | 超精密、低噪声、5.00 V XFET® 基准电压源 |
ADR435 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR445 | 量产 | 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5755-1 | 量产 | 四通道、16位、串行输入、4-20mA和电压输出DAC,提供动态电源控制和HART连接 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具