HART 接口解决方案
searchIcon
banner background image

HART 接口解决方案

HART®技术是ADI公司诸多4至20 mA定制型工业转换器的配套技术。HART技术提供4 mA至20 mA的通信补充模式,以远程诊断和系统故障排除的方式提供额外信息,可增强系统的安全完整性等级。ADI提供一系列的HART调制解调器和4 mA至20 mA转换器,可一起使用来实现稳定、精确并经HART基金会注册的解决方案。
HART®技术是ADI公司诸多4至20 mA定制型工业转换器的配套技术。HART技术提供4 mA至20 mA的通信补充模式,以远程诊断和系统故障排除的方式提供额外信息,可增强系统的安全完整性等级。ADI提供一系列的HART调制解调器和4 mA至20 mA转换器,可一起使用来实现稳定、精确并经HART基金会注册的解决方案。