RF前端IC
- CATV放大器
- JFET输入运算放大器
- LVDT传感器/放大器
- RF放大器偏置控制器
- xDSL 线路驱动器
- 采样/跟踪保持放大器
- 差动放大器
- 单端转差分放大器
- 低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器)
- 低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA)
- 低相位噪声放大器
- 低噪声放大器
- 低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz)
- 电荷积分放大器
- 电流反馈运算放大器
- 电流检测放大器
- 高输出电流运算放大器 (≥ 100mA)
- 高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz)
- 高压运算放大器≥12V
- 工业用4-20mA驱动器
- 功率放大器
- 光学跨阻放大器
- 轨到轨运算放大器
- 基带可编程VGA滤波器
- 精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C)
- 具有集成式比较器和基准电压源的放大器
- 可编程电压和电流驱动器
- 可编程增益放大器
- 宽带分布式放大器
- 零漂移运算放大器
- 模拟控制可变增益放大器(VGA)
- 器件电源(DPS)和参数测量单元(PMU)ATE
- 驱动放大器
- 全差分放大器
- 数字控制VGA
- 通用运算放大器
- 引脚电子(PE)/引脚驱动器ATE
- 增益模块
相控阵RF前端IC(LNA、PA、开关)