驱动放大器
searchIcon
banner background image

驱动放大器

ADI公司驱动放大器提供各种中等功率通用型放大器,频率范围从400 MHz (IF)到RF微波和W波段(86 GHz)。这些驱动放大器具有15 dBm至约1W的输出功率,同时覆盖各种频率、带宽和增益电平。大多数设计内部匹配至50 Ω,同时提供包括裸片和封装器件的设计。所有ADI公司驱动放大器在整个频率、温度和电源电压范围内提供额定性能。
ADI公司驱动放大器提供各种中等功率通用型放大器,频率范围从400 MHz (IF)到RF微波和W波段(86 GHz)。这些驱动放大器具有15 dBm至约1W的输出功率,同时覆盖各种频率、带宽和增益电平。大多数设计内部匹配至50 Ω,同时提供包括裸片和封装器件的设计。所有ADI公司驱动放大器在整个频率、温度和电源电压范围内提供额定性能。