RF前端IC
RF前端IC
ADI公司提供用于相控阵天线解决方案的RF前端IC。这些RF前端IC直接置于天线元件上,可以在雷达应用中快速切换发射和接收功能。发射端的功率放大器在短脉冲持续时间内非常高效。接收端的低噪声放大器具有高线性度的低噪声系数,因此不会使输入的返回信号失真。RF前端IC还集成了一个高性能开关,可以在发送和接收路径之间切换。高度集成的平面相控阵天线需要小尺寸解决方案,ADI公司已将交换芯片、低噪声放大器和功率放大器集成到小型表面贴装封装和去耦电容器中,从而提供了理想解决方案。
ADI公司提供用于相控阵天线解决方案的RF前端IC。这些RF前端IC直接置于天线元件上,可以在雷达应用中快速切换发射和接收功能。发射端的功率放大器在短脉冲持续时间内非常高效。接收端的低噪声放大器具有高线性度的低噪声系数,因此不会使输入的返回信号失真。RF前端IC还集成了一个高性能开关,可以在发送和接收路径之间切换。高度集成的平面相控阵天线需要小尺寸解决方案,ADI公司已将交换芯片、低噪声放大器和功率放大器集成到小型表面贴装封装和去耦电容器中,从而提供了理想解决方案。
子分类
ADI的接收器前端IC面向5G大规模多输入多输出 (MIMO) 应用,并在紧凑的尺寸中集成了高功率开关和低噪声放大功能。
先进的电路架构充分减少了对外部组件的需求,构成了集成式前端解决方案。这些器件具有单电源供电方式和CMOS控制信号接口,因此便于在多通道硬件设计中使用,并且在整个系统中具有可重复的性能。
ADI 提供参考设计、测量的s参数和评估板现货,可缩短开发时间,为系统工程师带来优势。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}