轨到轨运算放大器
ADI公司的高速(>50 MHz)轨到轨运算放大器(运放)支持以较低的电源电压工作,摆幅更接近供电轨,并提供更宽的动态范围。ADI公司拥有丰富多样的运算放大器产品系列,包括轨到轨输入/输出型和仅轨到轨输出型,提供了市场上广泛的前沿产品系列。在宽带宽、高压摆率、低失真或轨到轨特性方面,ADI公司为下一代设计设定的标准在行业中处于领先水平。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
MAX74822
推荐用于新设计
5V、CMOS、轨到轨、通用放大器
MAX74840
推荐用于新设计
30V、单电源供电、低偏置电流、RRO、8MHz JFET 运算放大器
MAX74810
推荐用于新设计
50V、EMI 增强型、零漂移、超低噪声、轨到轨输出运算放大器
MAX74821
推荐用于新设计
精密、低噪声、CMOS、轨到轨、输入/输出运算放大器
ADA4620-2
推荐用于新设计
具有轨至轨输出的 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz 结型场效应管运算放大器
ADA4620-1
推荐用于新设计
具有轨至轨输出的 36 V、精密、低噪声、16.5 MHz 结型场效应管运算放大器
ADA4511-2
推荐用于新设计
精密 40 V 轨至轨输入和输出运算放大器
RH6016S
推荐用于新设计
Aerospace, Dual 3.2MHz, 0.8V/μs Low Power, Over-The-Top Precision Op Amp Channel
ADA4510-2
推荐用于新设计
采用DigiTrim技术的精密、40 V、±70 nV/°C、轨到轨输入和输出运算放大器
ADA4097-2
推荐用于新设计
50 V、130 kHz、每通道32.5 μA、稳定可靠的Over-The-Top精密运算放大器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}