LCD/CCD/OLED 偏置
LCD/CCD/OLED 偏置
Analog Devices 制造了门类宽泛的高性能开关稳压器产品,专门用于在 CCFL 和 LCD 应用中生成偏置电压。这些升压型稳压器具有 0.9 V 至 30 V 的典型输入电压能力、高达 60 V 的输出电压、高达 3 MHz 的开关频率、高达 1.5 A 的开关电流、以及多输出能力。这种功能组合提供了非常小巧的电路实现方案,并优化了电池供电型手持式设备中的电池运行时间。
Analog Devices 制造了门类宽泛的高性能开关稳压器产品,专门用于在 CCFL 和 LCD 应用中生成偏置电压。这些升压型稳压器具有 0.9 V 至 30 V 的典型输入电压能力、高达 60 V 的输出电压、高达 3 MHz 的开关频率、高达 1.5 A 的开关电流、以及多输出能力。这种功能组合提供了非常小巧的电路实现方案,并优化了电池供电型手持式设备中的电池运行时间。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}