MAX25169
推荐用于新设计I2C控制的汽车级6通道150mA背光驱动器和4路输出TFT-LCD偏置电源,具有ASIL B特性
- 产品模型
- 4
产品详情
- 4 输出 TFT-LCD 偏置电源
- TFT-LCD 部分的 2.65V 至 5.5V 输入
- 集成 420kHz 或 2.1MHz 升压和升降压转换器
- 正负 15mA 栅极电压稳压器,可调节输出电压(三倍/逆变倍增器)
- 灵活测序
- 所有输出的欠压检测
- 低静态电流待机模式
- 6 通道,36V LED 背光驱动器
- 适用于外部 nMOSFET 系列开关的 NGATE 控制
- 可编程的 nMOSFET 限流值
- 每个通道的电流高达 150mA
- 4.5V 至 36V 输入电压范围,启动后以 3V 工作
- 集成升压/SEPIC 控制器(400kHz 至 2.2MHz,可同步)
- 200Hz 时的调光比为 16,667:1
- 自适应电压优化,可在 LED 电流沉中降低功耗
- 灯串开路、LED 短路和 GDN 短路检测
- 低 EMI
- LED 灯串相移调光
- LED 驱动器和 TFT 输出上的扩频选项
- 可选的开关频率
- I2C 控制和诊断接口
- 通过 FLTB 引脚 I2C 提供故障指示
- 非易失性配置存储器
- 过载和过热保护
- 符合 ASIL B 标准
- 工作环境温度范围为 −40°C 至 +125°C
- 7mm x 7mm、48 引脚 TQFN 封装,带裸焊盘
- AEC-Q100 1 级
MAX25169是一款高度集成的TFT电源和LED背光驱动IC,适用于汽车TFT-LCD应用。该IC集成了一个升压转换器、一个反相降压-升压转换器、两个栅极驱动器电源,以及一个升压/SEPIC控制器,可为显示屏背光中的1至6串LED供电。
源极驱动器电源包括可在单极性模式下提供高达+18V电压的升压转换器,以及可产生低至-10.5V电压的反相降压-升压转换器。AVDD输出在13.5V时可提供高达300mA的电流,而NAVDD可提供高达200mA的电流。正源极驱动器电源调节电压(VAVDD)使用内部NV存储器或通过I2C进行设置。负源极驱动器电源电压(VNAVDD)始终严格调节至-VAVDD。源极驱动器电源采用2.65V到5.5V的输入工作电压。
栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,可产生高达+31.5V和低至-18V的电压,每个电源可提供高达15mA的电流。
该IC具有带输入开关控制(NGATE)的6串LED驱动器,可为多达6串LED供电,每串的电流为150mA(最大值)。
此外还包括逻辑控制和I2C控制的脉宽调制(PWM)调光功能,最小脉宽低至300ns,并且可选择在LED灯串彼此之间进行相移。启用相移后,每个灯串会在不同的时间导通,从而减少输入和输出纹波以及可听到的噪声。如果禁用相移,电流沉会同时导通,且电流沉可以并联连接。
可使用内部非易失性存储器或通过I2C接口,在八种预设模式中选择某种模式,对所有电源域的启动和关断序列进行控制。
MAX25169采用带裸露焊盘的7mm x 7mm、48引脚TQFN封装,工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25169ATM/V+ | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX25169ATM/V+T | 48-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX25169ATM/VY+ | 48-LFCSP_SS-7X7X0.75 | ||
MAX25169ATM/VY+T | 48-LFCSP_SS-7X7X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25169的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论